Nos marques

Capot Performance NetShelter SX, 750 mm de largeur x 1 070 mm de profondeur, noir

Capot Performance NetShelter SX, 750 mm de largeur x 1 070 mm de profondeur, noir Avant gauche
Capot Performance NetShelter SX, 750 mm de largeur x 1 070 mm de profondeur, noir Avant gauche
Capot Performance NetShelter SX, 750 mm de largeur x 1 070 mm de profondeur, noir Avant gauche
Capot Performance NetShelter SX, 750 mm de largeur x 1 070 mm de profondeur, noir Application
Capot Performance NetShelter SX, 750 mm de largeur x 1 070 mm de profondeur, noir Detailed
Capot Performance NetShelter SX, 750 mm de largeur x 1 070 mm de profondeur, noir Avant gauche
Capot Performance NetShelter SX, 750 mm de largeur x 1 070 mm de profondeur, noir Application
Capot Performance NetShelter SX, 750 mm de largeur x 1 070 mm de profondeur, noir Detailed
Green Premium™
RoHS
  • Composants additionnels aux racks existants, pour répondre à l'évolution des besoins.

Voir la présentation du produit

AR7251A Caractéristiques

Capot Performance NetShelter SX, 750 mm de largeur x 1 070 mm de profondeur, noir
Composants additionnels aux racks existants, pour répondre à l'évolution des besoins.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Ghana, Gambie, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Mauritanie, Malte, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
16mm, 1.6cm
Largeur max.
724mm, 72.4cm
Profondeur max.
908mm, 90.8cm
Poids net
6.55kg
Poids avec emballage
9.0kg
Hauteur de transport
1003mm, 100.3cm
Largeur de transport
102mm, 10.2cm
Profondeur de transport
813mm, 81.3cm
Couleur
Noir

Conformité

Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services