Nos marques

Câble d'extension à utiliser avec un câble de communication pour onduleur 5 m

Câble d'extension à utiliser avec un câble de communication pour onduleur 5 m Avant gauche
Câble d'extension à utiliser avec un câble de communication pour onduleur 5 m Avant gauche
Câble d'extension à utiliser avec un câble de communication pour onduleur 5 m Avant gauche
Câble d'extension à utiliser avec un câble de communication pour onduleur 5 m Avant gauche
Câble d'extension à utiliser avec un câble de communication pour onduleur 5 m Avant droit
Câble d'extension à utiliser avec un câble de communication pour onduleur 5 m Avant gauche
Câble d'extension à utiliser avec un câble de communication pour onduleur 5 m Avant gauche
Câble d'extension à utiliser avec un câble de communication pour onduleur 5 m Avant droit
RoHS
  • Câbles assurant une connexion dédiée entre les onduleurs APC, bureaux, stations de travail et serveurs

Voir la présentation du produit

AP9815 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Longueur du cordon
4.6mètres
Câble d'extension à utiliser avec un câble de communication pour onduleur 5 m
Câbles assurant une connexion dédiée entre les onduleurs APC, bureaux, stations de travail et serveurs

Câbles d'interface Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Câble d'interface de communication
Les câbles d'interface série pour onduleurs permettent d'établir une communication directe entre les onduleurs et les postes de travail, stations de travail et serveurs.
Extension Cable
Assure la disponibilité et la fiabilité nécessaires pour permettre à votre onduleur d'envoyer des signaux sur de longues distances.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Poids net
0.45kg
Poids avec emballage
0.45kg
Hauteur de transport
229mm, 22.9cm
Largeur de transport
102mm, 10.2cm
Profondeur de transport
51mm, 5.1cm
Couleur
Gris
Connecteur A
SUB-D 9 (Passage intégral en série)
Connecteur B
SUB-D 9 (Passage intégral en série)

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 45 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services