Back-UPS ES 350 Russia

Back-UPS ES 350 Russia Avant gauche
Back-UPS ES 350 Russia Avant gauche
Back-UPS ES 350 Russia Avant gauche
Back-UPS ES 350 Russia Avant droit
Back-UPS ES 350 Russia Miscellaneous
Back-UPS ES 350 Russia Avant gauche
Back-UPS ES 350 Russia Avant droit
Back-UPS ES 350 Russia Miscellaneous
  • Protection et alimentation de secours économique de qualité supérieure pour les ordinateurs à usage domestique

  • Inclut: CD avec logiciel, Câble USB, User manual

Voir la présentation du produit
Batterie de rechange
Batterie remplaçable par l'utilisateur non disponible

BF350-RS Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (225 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
225 Watts / 350VA
Connexions de sortie
(3) Schuko CEE 7 (Batteries de secours)
(2) Schuko CEE 7 (Protection contre les surtensions)
Tension nominale de sortie
230V
Tension d’Entrée Nominale
230V
Type de connexion en entrée
Schuko CEE 7 / EU1-16P
Longueur du cordon
1.8mètres
Back-UPS ES 350 Russia
Protection et alimentation de secours économique de qualité supérieure pour les ordinateurs à usage domestique
Inclut: CD avec logiciel, Câble USB, User manual

Back-UPS ES Caractéristiques et avantages

Praticité

Batteries échangeables à chaud
Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Démarrage à froid possible
Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
Prises espacées de blocs transformateurs
Protège l'équipement avec des blocs transformateurs en entrée sans interdire l'accès aux autres réceptacles.
Coupe-circuits réarmables
Permet un rétablissement rapide après une surcharge.
Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.

Protection

Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en limitant la protection aux surtensions pour le matériel moins critique
Traitement de l'alimentation
Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.

Caractéristiques marketing

Protection de la ligne de données contre les surtensions
Protection de l’équipement connecté contre les surtensions de la ligne de données

Distribution des produits

Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Colombie, Chypre, Allemagne, Djibouti, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Hongrie, Israël, Irak, Islande, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Saint-Christophe-et-Niévès, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Luxembourg, Lettonie, Madagascar, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Mozambique, Namibie, Nicaragua, Pays-Bas, Oman, Panama, Pérou, Pakistan, Porto Rico, Portugal, Paraguay, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Suède, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Togo, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie, Trinité-et-Tobago, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Yémen, Mayotte, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
225 Watts / 350VA
Technologie
Veille

Entrée

Fréquence d'entrée
50/60 Hz +/- 5 Hz #N/A
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
160 - 264 Réglable, 196 - 264V
Nombre de cordons d'alimentation
1

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Temps de recharge typique
4heure(s)
Autonomie de la batterie attendue (années)
2 - 4
Quantité RBC™
1
Puissance de charge de la batterie (Watts)
19 Watts

Communication et gestion

Port (s) Interface
USB
Panneau de contrôle
Écran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et surcharge
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
300Joules
Protection des lignes de données
Protection RJ11 Modem/Fax/DSL (ligne bifilaire)

Physique

Hauteur max.
81mm, 8.1cm
Largeur max.
453mm, 45.3cm
Profondeur max.
110mm, 11.0cm
Poids net
3.09kg
Poids avec emballage
3.77kg
Hauteur de transport
102mm, 10.2cm
Largeur de transport
562mm, 56.2cm
Profondeur de transport
141mm, 14.1cm
Couleur
Gris anthracite
Nbre d'unités par palette
144.0
Codes SCC
10731304101359

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
45.0dBA
Dissipation thermique en ligne
31.0BTU/h

Conformité

Approbation
CE, EN 50091-1, EN 50091-2, VDE
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Options

Services