Back-UPS CS 475 sans SW
-
Protection et alimentation de secours économique haute qualité pour les ordinateurs à usage professionnel
-
Inclut: (2) Cordons d'alimentation amovibles IEC C13 à IEC C14, User manual
BK475I Caractéristiques
Principales fonctionnalités
Autonomie relative à la charge
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.
—
La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (300l)
Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée
Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.
—
Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »
Capacité de puissance de sortie
300 Watts
/ 500VA
Connexions de sortie
(3)
IEC 60320 C13
(Batteries de secours)
(1)
IEC 60320 C13
(Protection contre les surtensions)
Tension nominale de sortie
230V
Tension d’Entrée Nominale
230V
Type de connexion en entrée
IEC 60320 C14
Back-UPS CS 475 sans SW
Protection et alimentation de secours économique haute qualité pour les ordinateurs à usage professionnel
Inclut: (2) Cordons d'alimentation amovibles IEC C13 à IEC C14, User manual
Back-UPS CS Caractéristiques et avantages
Praticité
Remplacement de la batterie sans outils
Permet le remplacement simple et rapide de la batterie.
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Prises espacées de blocs transformateurs
Protège l'équipement avec des blocs transformateurs en entrée sans interdire l'accès aux autres réceptacles.
Voyants d'état DEL
Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Disponibilité
Batteries échangeables à chaud
Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
Démarrage à froid possible
Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
Coupe-circuits réarmables
Permet un rétablissement rapide après une surcharge.
Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur
Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
Sécurité
Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Protection
Traitement de l'alimentation
Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en limitant la protection aux surtensions pour le matériel moins critique
Distribution des produits
Angola, Burkina Faso, Burundi, Benin, Botswana, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Cameroun, Djibouti, Algérie, Egypte, Erythrée, Ethiopie, Gabon, Ghana, Gambie, Kenya, Cambodge, Liberia, Maroc, Mali, Mauritanie, Malawi, Mozambique, Namibie, Nigéria, Rwanda, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Togo, Tanzanie, Ouganda, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe
Caractéristiques techniques
Sortie
Puissance configurable max. (Watts)
300 Watts
/ 500VA
Technologie
Veille
Entrée
Fréquence d'entrée
50/60 Hz +/- 5 Hz Commutation manuelle
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
196 - 280V
Nombre de cordons d'alimentation
1
Batteries & durée de fonctionnement
Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Temps de recharge typique
6heure(s)
Batterie de remplacement
Autonomie de la batterie attendue (années)
4 - 6
Quantité RBC
1
Puissance de charge de la batterie (Watts)
14 Watts
Communication et gestion
Panneau de contrôle
Écran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et surcharge
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge
Parasurtenseur et filtrage
Taux d'énergie de surintensité
320Joules
Filtrage
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Physique
Hauteur max.
165mm, 16.51cm
Largeur max.
91mm, 9.14cm
Profondeur max.
285mm, 28.45cm
Poids net
5.73kg
Poids avec emballage
6.64kg
Hauteur de transport
178mm, 17.78cm
Largeur de transport
241mm, 24.13cm
Profondeur de transport
368mm, 36.83cm
Couleur
Beige
Nbre d'unités par palette
96.0
Environnemental
Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Altitude de stockage
0 - 15240mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
40.0dBA
Dissipation thermique en ligne
19.0BTU/h
Conformité
Approbation
C-Tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement