Nos marques

Bâti EcoBreeze 40' (12m) 400/3/50 Vca

Bâti EcoBreeze 40' (12m) 400/3/50 Vca Avant gauche
Bâti EcoBreeze 40' (12m) 400/3/50 Vca Avant gauche
Bâti EcoBreeze 40' (12m) 400/3/50 Vca Avant gauche
video
video
Bâti EcoBreeze 40' (12m) 400/3/50 Vca Back
Bâti EcoBreeze 40' (12m) 400/3/50 Vca Application
Bâti EcoBreeze 40' (12m) 400/3/50 Vca Miscellaneous
Bâti EcoBreeze 40' (12m) 400/3/50 Vca Miscellaneous
Bâti EcoBreeze 40' (12m) 400/3/50 Vca Miscellaneous
Bâti EcoBreeze 40' (12m) 400/3/50 Vca Miscellaneous
Bâti EcoBreeze 40' (12m) 400/3/50 Vca Miscellaneous
Bâti EcoBreeze 40' (12m) 400/3/50 Vca Avant gauche
video
Bâti EcoBreeze 40' (12m) 400/3/50 Vca Back
Bâti EcoBreeze 40' (12m) 400/3/50 Vca Application
Bâti EcoBreeze 40' (12m) 400/3/50 Vca Miscellaneous
Bâti EcoBreeze 40' (12m) 400/3/50 Vca Miscellaneous
Bâti EcoBreeze 40' (12m) 400/3/50 Vca Miscellaneous
Bâti EcoBreeze 40' (12m) 400/3/50 Vca Miscellaneous
Bâti EcoBreeze 40' (12m) 400/3/50 Vca Miscellaneous
  • Économiseur d'air modulaire indirect pour datacenters de taille moyenne à grande

  • Inclut: Guide d'installation, Manuel d'exploitation et de maintenance, User manual

Voir la présentation du produit

ACECFR40101 Caractéristiques

Bâti EcoBreeze 40' (12m) 400/3/50 Vca
Économiseur d'air modulaire indirect pour datacenters de taille moyenne à grande
Inclut: Guide d'installation, Manuel d'exploitation et de maintenance, User manual
  • Commandes de réponse active
    Surveille et ajuste activement la capacité de refroidissement, assurant ainsi une température adéquate au niveau des aérations des serveurs. Le contrôle par microprocesseur permet d’offrir une bonne visibilité du fonctionnement et de l'état de l'unité.

Économiseurs d'air Ecobreeze Caractéristiques et avantages

Souplesse

Système clés en main
Permet une conception et une installation rapides
Conception évolutive
La conception modulaire offre des solutions évolutives permettant de renforcer le refroidissement au fur et à mesure des demandes.

Facilité de maintenance

Service opérationnel
Permet d'entretenir ou de remplacer les composants critiques sans interrompre le fonctionnement du système.
Accès facile pour l'entretien
Permet de remplacer, ou d’intervenir sur, tous les composants pouvant être entretenus via des panneaux/portes facilement accessibles.

Coût total de possession

Ventilateurs à vitesse variable
L'utilisation de ventilateurs à vitesse variable réduit la consommation d'énergie au cours des périodes creuses de refroidissement.
Aucun espace libre
Tout le matériel de refroidissement est placé à l'extérieur du datacenter, ce qui permet de consacrer tout l'espace libre au matériel informatique.
Économies
Une méthode efficace d'utilisation des températures extérieures basses pour le refroidissement du datacenter.
Échangeur de chaleur indirecte
Un échangeur de chaleur en polymère permet d'isoler le datacenter des courants d'air extérieurs, évitant ainsi les phénomènes de contamination et d'humidité sur le flux d'air du datacenter.
Refroidissement mécanique complémentaire
Apporte une capacité supplémentaire permettant d'améliorer les économies et d'augmenter le nombre d'heures d'énergie économisée par an.

Disponibilité

Commandes de réponse active
Surveille et ajuste activement la capacité de refroidissement, assurant ainsi une température adéquate au niveau des aérations des serveurs. Le contrôle par microprocesseur permet d’offrir une bonne visibilité du fonctionnement et de l'état de l'unité.
Composants redondants
Les points uniques de panne du système sont équipés de composants redondants afin de préserver la disponibilité et la fiabilité.

Economie

Fluide réfrigérant vert
Fluide frigorigène de qualité écologique capable d'offrir des points LEED.
Système de traitement d'eau à impulsions
Supprime l'utilisation de produits chimiques dans le système, ce qui permet de réutiliser l'eau ou de l'évacuer sans nuire à l'environnement.

Distribution des produits

Albanie, Arménie, Angola, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Burkina Faso, Bahreïn, Burundi, Benin, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Cameroun, Chypre, Djibouti, Estonie, Erythrée, Ethiopie, Gabon, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Irak, Islande, Jordanie, Kenya, Cambodge, Koweit, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Madagascar, Mali, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mozambique, Namibie, Oman, Pakistan, La Réunion, Rwanda, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Îles Turks et Caicos, Togo, Tadjikistan, Turkménistan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Ouzbékistan, Yémen, Mayotte, Zambie, Zimbabwe

Entrée

Fréquence d'entrée
50 Hz

Physique

Hauteur max.
3048mm, 304.8cm
Largeur max.
2438mm, 243.8cm
Profondeur max.
12192mm, 1219.2cm
Poids net
4090.91kg
Poids avec emballage
4227.27kg
Hauteur de transport
3048mm, 304.8cm
Largeur de transport
2438mm, 243.8cm
Profondeur de transport
12192mm, 1219.2cm
Couleur
Gris

Options

Services