Nos marques

APC WW 20 kVA, transformateur d'isolation

APC WW 20 kVA, transformateur d'isolation Avant gauche
APC WW 20 kVA, transformateur d'isolation Avant gauche
APC WW 20 kVA, transformateur d'isolation Avant gauche
APC WW 20 kVA, transformateur d'isolation Avant gauche
APC WW 20 kVA, transformateur d'isolation Avant gauche
APC WW 20 kVA, transformateur d'isolation Avant droit
APC WW 20 kVA, transformateur d'isolation Back
APC WW 20 kVA, transformateur d'isolation Back
APC WW 20 kVA, transformateur d'isolation Miscellaneous
APC WW 20 kVA, transformateur d'isolation Miscellaneous
APC WW 20 kVA, transformateur d'isolation Avant gauche
APC WW 20 kVA, transformateur d'isolation Avant gauche
APC WW 20 kVA, transformateur d'isolation Avant gauche
APC WW 20 kVA, transformateur d'isolation Avant droit
APC WW 20 kVA, transformateur d'isolation Back
APC WW 20 kVA, transformateur d'isolation Back
APC WW 20 kVA, transformateur d'isolation Miscellaneous
APC WW 20 kVA, transformateur d'isolation Miscellaneous
RoHS
  • The Step-Down Transformer converts high voltage (208 or 200 VAC) output into low voltage (120 or 100 VAC) output for powering low voltage AC equipment.

  • Inclut: CD de documentation, Panneau de raccordement fixe, Guide d'installation, Rack mounting brackets, User manual

Voir la présentation du produit

APTF20KW01 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
4U
Connexions de sortie
(1) Hard wire 4-wire (2P + N + E)
Tension nominale de sortie
100V, 120V, 200V, 208V, 230V
Tension d’Entrée Nominale
100V, 120V, 200V, 208V, 230V, 400V 3PH
Type de connexion en entrée
Hard wire 3-wire (1P + N + E), Hard wire 3-wire (2P + E), Hard wire 4-wire (2P + N + E)
APC WW 20 kVA, transformateur d'isolation
The Step-Down Transformer converts high voltage (208 or 200 VAC) output into low voltage (120 or 100 VAC) output for powering low voltage AC equipment.
Inclut: CD de documentation, Panneau de raccordement fixe, Guide d'installation, Rack mounting brackets, User manual
  • Montable en rack
    Occupe seulement 1U du précieux espace rack. Amène l'alimentation là où elle est le plus utile : dans le rack à proximité de l'équipement.
  • Transformateur réducteur de tension, élévateur de tension ou isolant.
    Le transformateur-abaisseur placé en amont de l’onduleur permet d’éviter le courant d’application et la saturation, ce qui vous évite d’avoir à surdimensionner le transformateur

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Efficacité en pleine charge
96 % %
Autres tensions de sortie
220 V, 240 V, 380 V, 415 V
Dessin de courant total maximal
100

Entrée

Fréquence d'entrée
45 - 65 Hz
Efficacité en pleine charge
96 % %
Courant d'entrée maximal
100A
Courant de ligne maximal
100A

Physique

Hauteur max.
175mm, 17.5cm
Largeur max.
432mm, 43.2cm
Profondeur max.
757mm, 75.7cm
Poids net
118.18kg
Poids avec emballage
143.18kg
Hauteur de transport
483mm, 48.3cm
Largeur de transport
600mm, 60.0cm
Profondeur de transport
1000mm, 100.0cm
Couleur
Noir

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
0 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 3048mètres

Conformité

Approbation
CSA, EN 55022 class A, EN 55024, EN 60950, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, Listé UL
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services