Nos marques

APC Essential SurgeArrest 1 prise, noir, 230 V, Russie

APC Essential SurgeArrest 1 prise, noir, 230 V, Russie Avant gauche
APC Essential SurgeArrest 1 prise, noir, 230 V, Russie Avant gauche
APC Essential SurgeArrest 1 prise, noir, 230 V, Russie Avant gauche
APC Essential SurgeArrest 1 prise, noir, 230 V, Russie Avant droit
APC Essential SurgeArrest 1 prise, noir, 230 V, Russie Miscellaneous
APC Essential SurgeArrest 1 prise, noir, 230 V, Russie Avant gauche
APC Essential SurgeArrest 1 prise, noir, 230 V, Russie Avant droit
APC Essential SurgeArrest 1 prise, noir, 230 V, Russie Miscellaneous
RoHS
  • Protection de base pour ordinateurs et dispositifs électroniques

  • Inclut: User manual

Voir la présentation du produit

PME1WB-RS Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Tension d’Entrée Nominale
220V, 230V, 240V
Type de connexion en entrée
Schuko CEE 7/7P
Intensité maximale du courant d’entrée
16.0A
APC Essential SurgeArrest 1 prise, noir, 230 V, Russie
Protection de base pour ordinateurs et dispositifs électroniques
Inclut: User manual
  • Filtrage du son pour éliminer les perturbations électromagnétiques et radioélectriques
    Réduit les bruits de ligne susceptibles de provoquer des pertes de données et des erreurs de clavier.

SurgeArrest Essential Caractéristiques et avantages

Protection

Filtrage du bruit
Le parasurtenseur atténue le bruit de ligne EMI/RFI qui peut entraîner des erreurs de données et des verrouillages clavier, assurant ainsi de meilleures performances pour l'équipement protégé.
Safety-Agency Approved Surge Protector
All the APC surge protectors undergo stringent testing to comply with global and local agency safety requirements.
Protection contre la foudre et les surtensions
Pour éviter les dommages causés à votre équipement par les surtensions et les pics de tension.

Caractéristiques marketing

Protection de la ligne de données
La protection des lignes de données (Ethernet, coaxiales et téléphoniques) assure une protection complète de votre équipement vis-à-vis des surtensions. Il est très important de protéger votre équipement contre les surtensions accédant aux lignes de données via les « portes dérobées », car elles peuvent être aussi dangereuses pour votre équipement que celles circulant sur les lignes électriques.
Coupe-circuit réinitialisable
Reprise facile après une surtension ; pas de fusible à remplacer.

Sécurité

Mode Fail Safe (sécurité intégrée)
La plupart des autres parasurtenseurs continuent de laisser le courant circuler même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à de futures surtensions. La sécurité en cas de défaillance SurgeArrest d'APC garantit qu'une fois le circuit d'un SurgeArrest APC compromis, l'unité déconnecte l'équipement de la source d'alimentation pour veiller à ce qu'aucune surtension dangereuse n'atteigne votre équipement.
Témoin de signalement d'activation de la protection
SurgeArrest vous avertit si ses circuits ont été endommagés par des fluctuations de tension importantes ou une surtension temporaire et s'il est donc dans l'incapacité de fournir une protection à 100 %. Si l'équipement SurgeArrest endommagé est toujours sous garantie, APC le remplacera gratuitement.
Indicateur de défaut de câblage du site
Ce témoin informe les utilisateurs de problèmes de câblage potentiellement dangereux dans le circuit mural.
Protection contre les incidents catastrophiques
Les composants de SurgeArrest, tels que les fusibles à action rapide et les fusibles thermiques, assurent une réaction instantanée en cas d'impact de foudre ou de défaillance du câblage. Lorsque les composants parasurtenseurs sont endommagés suite à un pic de tension ou une surtension, la puissance excessive ne peut pas atteindre votre équipement. A la différence des produits SurgeArrest d'APC, la plupart des parasurtenseurs continuent de laisser circuler le courant même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à d'autres surtensions dangereuses.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Angola, Azerbaïdjan, Burkina Faso, Bahreïn, Burundi, Benin, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Cameroun, Djibouti, Algérie, Egypte, Erythrée, Ethiopie, Gabon, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Irak, Jordanie, Kenya, Koweit, Liban, Liberia, Maroc, Madagascar, Mali, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mozambique, Namibie, Nigéria, Oman, Pakistan, Qatar, La Réunion, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Togo, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Ouzbékistan, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Nombres de raccords de branchement
1.0
Style de réceptacle
Schuko CEE 7

Entrée

Fréquence d'entrée
90 - 264 V
Alimentation d''entrée
4000 Watts

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
680Joules
ts_nm_surge_response
1ns
Mode normal de courant de crête
15kA

Physique

Hauteur max.
93mm, 9.32cm
Largeur max.
63mm, 6.31cm
Profondeur max.
40mm, 4.0cm
Poids net
0.11kg
Poids avec emballage
0.07kg
Hauteur de transport
100mm, 10.0cm
Largeur de transport
90mm, 9.0cm
Profondeur de transport
68mm, 6.8cm
Couleur
Noir
Dimensions carton principal (Longueur x Largeur x Hauteur)
279 x 279 x 127mm
Unités carton principal
12.0
Poids carton principal
2.11
Nbre d'unités par palette
1008.0
Codes SCC
10731304347009

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Approbation
CE, Marquage CE, EAC

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services