AIS 3100 20 kVA 230 V, avec sortie 3:1, 3 modules de batteries, extensibles à 4, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne

AIS 3100 20 kVA 230 V, avec sortie 3:1, 3 modules de batteries, extensibles à 4, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne Avant gauche
AIS 3100 20 kVA 230 V, avec sortie 3:1, 3 modules de batteries, extensibles à 4, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne Avant gauche
AIS 3100 20 kVA 230 V, avec sortie 3:1, 3 modules de batteries, extensibles à 4, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne Avant gauche
AIS 3100 20 kVA 230 V, avec sortie 3:1, 3 modules de batteries, extensibles à 4, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne Avant gauche
AIS 3100 20 kVA 230 V, avec sortie 3:1, 3 modules de batteries, extensibles à 4, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne Avant droit
AIS 3100 20 kVA 230 V, avec sortie 3:1, 3 modules de batteries, extensibles à 4, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne Avant droit
AIS 3100 20 kVA 230 V, avec sortie 3:1, 3 modules de batteries, extensibles à 4, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne Back
AIS 3100 20 kVA 230 V, avec sortie 3:1, 3 modules de batteries, extensibles à 4, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne Back
AIS 3100 20 kVA 230 V, avec sortie 3:1, 3 modules de batteries, extensibles à 4, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne Avant gauche
AIS 3100 20 kVA 230 V, avec sortie 3:1, 3 modules de batteries, extensibles à 4, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne Avant gauche
AIS 3100 20 kVA 230 V, avec sortie 3:1, 3 modules de batteries, extensibles à 4, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne Avant droit
AIS 3100 20 kVA 230 V, avec sortie 3:1, 3 modules de batteries, extensibles à 4, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne Avant droit
AIS 3100 20 kVA 230 V, avec sortie 3:1, 3 modules de batteries, extensibles à 4, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne Back
AIS 3100 20 kVA 230 V, avec sortie 3:1, 3 modules de batteries, extensibles à 4, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne Back
  • Protection d'alimentation à hautes performances avec durée d'autonomie évolutive pour applications industrielles, contrôle d'automatisation et processus de fabrication ...

  • Inclut: Modules de batterie préinstallés, Supports boulonnés, CD avec logiciel, Guide d'installation, Modules d'alimentation préinstallés, Câble RS-232 pour connexion ...

Voir la présentation du produit
Batterie de rechange
Batterie remplaçable par l'utilisateur non disponible

ISVT20K3I3B4S Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (16000 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
16.0kWatts / 20.0kVA
Connexions de sortie
(1) Screw terminals (Batteries de secours)
(1) Hard wire 3-wire (H N + E) (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
230V
Tension d’Entrée Nominale
400V 3PH
Type de connexion en entrée
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
AIS 3100 20 kVA 230 V, avec sortie 3:1, 3 modules de batteries, extensibles à 4, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne
Protection d'alimentation à hautes performances avec durée d'autonomie évolutive pour applications industrielles, contrôle d'automatisation et processus de fabrication critiques.
Inclut: Modules de batterie préinstallés, Supports boulonnés, CD avec logiciel, Guide d'installation, Modules d'alimentation préinstallés, Câble RS-232 pour connexion Smart UPS, Mise en service incluse, User manual, Carte de gestion Web/SNMP

AIS 3000 Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Batteries échangeables à chaud
Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
Bypass interne automatique
Fournit l'alimentation secteur aux charges connectées en cas de surcharge ou de panne d'un onduleur.
Compatible avec le générateur
Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
Double entrée secteur
Augmente la disponibilité en permettant de connecter l'onduleur à deux sources d'alimentation distinctes.
Modules de batteries connectés en parallèle
Offre un haut niveau de disponibilité grâce à la redondance des batteries.

Economie

Chargement de la batterie à compensation thermique
Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.
Correction du facteur de puissance en entrée
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Régulation de fréquence et de tension
Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les fréquences et les tensions anormales sans solliciter la batterie.

Simplicité de gestion

Intelligent Card Slot
Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.
Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
Gérable par réseau
Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Écran LCD
Écran alpha-numérique affichant les paramètres du système et les alarmes.

Facilité de maintenance

Bypass manuel de maintenance
Réduit les coûts d'installation en éliminant le besoin d'une dérivation mécanique externe.
Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
Remplacement de la batterie sans outils
Permet le remplacement simple et rapide de la batterie.
Filtres à air remplaçables par l'utilisateur
Remplacement rapide et simple des filtres à air.

Caractéristiques marketing

Durée de fonctionnement évolutive
Permet d'augmenter rapidement la durée de fonctionnement si nécessaire.

Protection

Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.

Distribution des produits

Afghanistan, Albanie, Arménie, Angola, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Burkina Faso, Bahreïn, Burundi, Benin, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Cameroun, Chypre, Djibouti, Estonie, Erythrée, Ethiopie, Fidji, Gabon, Géorgie, Ghana, Gambie, Irak, Islande, Italie, Jordanie, Kenya, Cambodge, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Mali, Myanmar, Mongolie, Mauritanie, Malte, Malawi, Mozambique, Namibie, Oman, Pakistan, Rwanda, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Togo, Tadjikistan, Turkménistan, Tanzanie, Ouganda, Ouzbékistan, Yémen, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
16.0kWatts / 20.0kVA
Note sur la Sortie Tension
Tension nominale de sortie configurable en 220, 230 ou 240
Distorsion de la tension de sortie
Moins de 5 % à pleine charge
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
47 - 53 Hz Pour 50 Hz nominal Synchronisation vers réseau, 50 Hz +/- 0.1 % Pour 50 Hz nominal Non synchro
Autres tensions de sortie
220 V, 240 V
Facteur de crête de charge
Illimité
Technologie
On-line Double conversion
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Bypass
Commutateur de bypass de maintenance intégré, Built-in static bypass

Entrée

Fréquence d'entrée
40 - 70 Hz #N/A
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
304 - 477V
Autres tensions en entrée
380 V, 415 V
Facteur de puissance en entrée à pleine charge
0.98

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
VRLA
Batteries pré-installées
3
Temps de recharge typique
5heure(s)
Créneau de batterie vide
1
Autonomie de la batterie attendue (années)
3 - 5
Quantité RBC™
3
Puissance de charge de la batterie (Watts)
1.482kWatts
Extendable Run Time
1

Communication et gestion

Port (s) Interface
DB-9 RS-232, SmartSlot
Panneau de contrôle
Console de contrôle et d'état lcd multifonction
Alarme audible
Alarmes sonores et visuelles selon le degré de gravité
Interrupteur d'arrêt d'urgence
Oui

Physique

Hauteur max.
1500mm, 150.0cm
Largeur max.
523mm, 52.3cm
Profondeur max.
854mm, 85.4cm
Poids net
564.0kg
Poids avec emballage
595.0kg
Hauteur de transport
1643mm, 164.3cm
Largeur de transport
650mm, 65.0cm
Profondeur de transport
1062mm, 106.2cm
Couleur
Gris
Nbre d'unités par palette
1.0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 1015.9mètres
Température de stockage
-50 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
51.0dBA
Dissipation thermique en ligne
2566.0BTU/h
Classe de protection
IP51

Conformité

Approbation
CE, EN 50091-2, EN/CEI 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services