Échelle de câbles 12" de largeur (30 cm) (Qté 1)

Échelle de câbles 12" de largeur (30 cm) (Qté 1) Avant gauche
Échelle de câbles 12" de largeur (30 cm) (Qté 1) Avant gauche
Échelle de câbles 12" de largeur (30 cm) (Qté 1) Avant gauche
Échelle de câbles 12" de largeur (30 cm) (Qté 1) Avant gauche
Échelle de câbles 12" de largeur (30 cm) (Qté 1) Avant droit
Échelle de câbles 12" de largeur (30 cm) (Qté 1) Avant gauche
Échelle de câbles 12" de largeur (30 cm) (Qté 1) Avant gauche
Échelle de câbles 12" de largeur (30 cm) (Qté 1) Avant droit
Green Premium™
RoHS
  • Sélection complète d'accessoires conçus pour l'organisation des câblages d'alimentation électrique ou de données dans les environnements en racks.

  • Inclut: (1) Echelle

Voir la présentation du produit

AR8165AKIT Caractéristiques

Échelle de câbles 12" de largeur (30 cm) (Qté 1)
Sélection complète d'accessoires conçus pour l'organisation des câblages d'alimentation électrique ou de données dans les environnements en racks.
Inclut: (1) Echelle

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bolivie, Brésil, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Ghana, Gambie, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Mauritanie, Malte, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Roumanie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
3023mm, 302.3cm
Largeur max.
305mm, 30.5cm
Profondeur max.
51mm, 5.1cm
Poids net
9.32kg
Poids avec emballage
11.6kg
Hauteur de transport
3035mm, 303.5cm
Largeur de transport
330mm, 33.0cm
Profondeur de transport
76mm, 7.6cm
Couleur
Noir

Conformité

Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services