Échange standard Dell Smart-UPS 2 200 VA, USB et série, 230 V

Échange standard Dell Smart-UPS 2 200 VA, USB et série, 230 V Avant gauche
Échange standard Dell Smart-UPS 2 200 VA, USB et série, 230 V Avant gauche
Échange standard Dell Smart-UPS 2 200 VA, USB et série, 230 V Avant gauche
Échange standard Dell Smart-UPS 2 200 VA, USB et série, 230 V Avant gauche
Échange standard Dell Smart-UPS 2 200 VA, USB et série, 230 V Avant droit
Échange standard Dell Smart-UPS 2 200 VA, USB et série, 230 V Avant droit
Échange standard Dell Smart-UPS 2 200 VA, USB et série, 230 V Back
Échange standard Dell Smart-UPS 2 200 VA, USB et série, 230 V Back
Échange standard Dell Smart-UPS 2 200 VA, USB et série, 230 V Avant gauche
Échange standard Dell Smart-UPS 2 200 VA, USB et série, 230 V Avant gauche
Échange standard Dell Smart-UPS 2 200 VA, USB et série, 230 V Avant droit
Échange standard Dell Smart-UPS 2 200 VA, USB et série, 230 V Avant droit
Échange standard Dell Smart-UPS 2 200 VA, USB et série, 230 V Back
Échange standard Dell Smart-UPS 2 200 VA, USB et série, 230 V Back
  • Protection de l'alimentation en ligne double conversion, haute densité, avec durée d'autonomie évolutive

Voir la présentation du produit
Batterie de rechange
Batterie remplaçable par l'utilisateur non disponible

DLA2200IQ Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (1980 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
1.98kWatts / 2.2kVA
Connexions de sortie
(3) IEC Jumpers (Batteries de secours)
(8) IEC 320 C13 (Batteries de secours)
(2) IEC 320 C19 (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
230V
Tension d’Entrée Nominale
230V
Type de connexion en entrée
BS1363A British, IEC 320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P
Échange standard Dell Smart-UPS 2 200 VA, USB et série, 230 V
Protection de l'alimentation en ligne double conversion, haute densité, avec durée d'autonomie évolutive
  • Connectivité USB
    Assure la gestion de l'onduleur via un port USB.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Albanie, Arménie, Angola, Autriche, Australie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Cameroun, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, France, Gabon, Géorgie, Ghana, Gambie, Hong-Kong, Indonésie, Irlande, Israël, Irak, Islande, Italie, Jordanie, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Mauritanie, Malte, Malawi, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Philippines, Pakistan, Portugal, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Ouzbékistan, Vietnam, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
1.98kWatts / 2.2kVA
Note sur la Sortie Tension
Tension nominale de sortie configurable en 220, 230 ou 240
Efficacité en pleine charge
95.0 %
Distorsion de la tension de sortie
Moins de 5 % à pleine charge
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
47 - 53 Hz Pour 50 Hz nominal Synchronisation vers réseau, 57 - 63 Hz Pour 60 Hz nominal Synchronisation vers réseau
Facteur de crête de charge
Jusqu'à 5 : 1
Technologie
Line interactive
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Temps de transfert
2 ms typical

Entrée

Fréquence d'entrée
50/60 Hz +/- 3 Hz #N/A
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
151 - 302 Réglable, 160 - 285V
Nombre de cordons d'alimentation
1
Efficacité en pleine charge
95.0 %

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Temps de recharge typique
3heure(s)
Autonomie de la batterie attendue (années)
3 - 5
Quantité RBC™
1
Puissance de charge de la batterie (Watts)
271 Watts

Communication et gestion

Port (s) Interface
DB-9 RS-232, SmartSlot, USB
Panneau de contrôle
LED status display with load and battery bar-graphs and on line : on battery : replace battery : and overload indicators
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; délais configurables
Interrupteur d'arrêt d'urgence
En option
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
320Joules
Filtrage
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Physique

Hauteur max.
432mm, 43.2cm
Largeur max.
196mm, 19.6cm
Profondeur max.
546mm, 54.6cm
Poids net
50.91kg
Poids avec emballage
60.91kg
Hauteur de transport
559mm, 55.9cm
Largeur de transport
381mm, 38.1cm
Profondeur de transport
762mm, 76.2cm
Couleur
Noir
Nbre d'unités par palette
3.0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
45.0dBA
Dissipation thermique en ligne
275.0BTU/h

Conformité

Approbation
C-Tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE
Garantie standard
180 jours

Offre durable Etat

PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services