Configurations spéciales

Protection fiable d'alimentation réseau conçue pour être déployée dans des environnements de distribution en libre accès.

Les zones multi-usages et en libre accès contiennent généralement une grande quantité d'appareils électroniques dans le cadre d'un environnement de distribution. Quand un onduleur est installé dans une zone d'accès libre dans laquelle évolue un grand nombre de personnes, comme la salle des employés d'un magasin ou d'un restaurant, la raison la plus courante de l'interruption du système est une déconnexion accidentelle des câbles et des cordons d'alimentation. APC by Schneider Electric offre de nombreuses solutions pré-assemblées et onduleurs personnalisés conçus pour les applications en accès libre. Installez une solution d'onduleur pré-assemblé et réduisez les interruptions de vos opérations quotidiennes. Tirez profit de nos produits personnalisés avec connecteurs de câble verrouillables pour éviter les déconnexions de câble accidentelles et améliorer considérablement le temps de fonctionnement de votre système.

En savoir plus
Produits Référence Comparer
Produit Onduleur Smart-UPS APC 2 200 VA 120 V avec L5-20P, (4) 5-15R, (2) 5ALT-20R et (1) L5-20R, avec USB Référence SUA2200X115
Comment acheter
Disponibilité
Traitement de l'alimentation Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
Autotest automatique L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
Chargement de la batterie à compensation thermique Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.
Sortie sinusoïdale pure sur batterie Simule l'alimentation secteur pour offrir le plus haut degré de compatibilité avec les équipements électroniques sensibles et les serveurs actifs dotés d'un correcteur de facteur de puissance (PFC).
Simplicité de gestion
Connectivité USB Assure la gestion de l'onduleur via un port USB.
SmartSlot Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.
Connectivité série Permet de gérer l'onduleur via un port série.
LED Indicators Permet une lecture facile de l'état de l'alimentation secteur, de l'onduleur et de la batterie.
Gestion intelligente des batteries Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
Facilité de maintenance
Simple à installer Conception novatrice permettant une installation rapide et à la portée du plus grand nombre.
Batteries remplaçables par l'utilisateur Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.
Batteries échangeables à chaud Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
Assistance technique Nos ingénieurs compétents de l'assistance technique sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions : vous bénéficiez de l'aide dont vous avez besoin à n'importe quel moment et pouvez garder l'esprit tranquille.