Galaxy VM

Protection d'alimentation triphasée compacte et extrêmement efficace, facile à déployer, qui s'intègre aisément aux différents environnements électriques, physiques et de contrôle des clients gérant des centres de données, des établissements ou des applications industrielles de taille moyenne.

Galaxy VM est un élément essentiel de la solution complète de gestion de l'énergie proposée par Schneider Electric pour les centres de données et les applications industrielles. Galaxy VM met en œuvre une technologie de pointe destinée à réduire le coût énergétique de vos installations, en s'appuyant sur des solutions à haut rendement et sur le tout nouveau mode ECOnversion. Galaxy VM se connecte en toute transparence à votre réseau électrique grâce à des performances électriques exceptionnelles ; très large plage de tensions en entrée, capacité de surcharge et de court-circuit élevée, protection de retour intégrée, etc., offrant une qualité d'alimentation optimale. Très compact, l'onduleur Galaxy VM s'adapte aux systèmes de contrôle de votre établissement ainsi qu'aux exigences de réseau électrique intelligent. Sa flexibilité, avec un stockage énergétique traditionnel ou modulaire, permet d'adapter la solution à vos besoins les plus spécifiques. L'onduleur Galaxy VM est équipé d'entrées de câble en haut et en bas ; pas besoin donc d'une armoire latérale. Les techniciens de maintenance peuvent y accéder par l'avant. Grâce au service de démarrage gratuit, c'est l'onduleur le plus facile à mettre en place, installer et entretenir de sa catégorie.

En savoir plus
Produits Référence Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes)
Produit Onduleur Galaxy VM 160 kVA 400-400 V simple avec protection backfeed, mise en service 5x8 Référence GVMSB160KHS Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Contactez-nous pour plus d'informations
+229 21 07 76 16 +229 21 07 76 16
Produit Onduleur Galaxy VM 160 kVA 400-400 V parallèle avec protection backfeed, mise en service 5x8 Référence GVMPB160KHS Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Contactez-nous pour plus d'informations
+229 21 07 76 16 +229 21 07 76 16
Produit Onduleur Galaxy VM 200 kVA 400-400 V parallèle avec protection backfeed, mise en service 5x8 Référence GVMPB200KHS Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Contactez-nous pour plus d'informations
+229 21 07 76 16 +229 21 07 76 16
Produit Onduleur Galaxy VM 200 kVA 400-400 V simple avec protection backfeed, mise en service 5x8 Référence GVMSB200KHS Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Contactez-nous pour plus d'informations
+229 21 07 76 16 +229 21 07 76 16
Produit Galaxy VM UPS Modular Battery Cabinet wide up to 12 strings Référence GVMMODBCW Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes)--- Contactez-nous pour plus d'informations
+229 21 07 76 16 +229 21 07 76 16
Produit Armoire de bypass avec système d'onduleur GALAXY VM 640 KVA 380/400/415V EL Référence GVMSBC640KHEL Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes)--- Contactez-nous pour plus d'informations
+229 21 07 76 16 +229 21 07 76 16
Produit Galaxy VM UPS Modular Battery Cabinet Narrow for 6 battery modules Référence GVMMODBCN Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes)--- Contactez-nous pour plus d'informations
+229 21 07 76 16 +229 21 07 76 16
Coût total de possession
Mode ECOnversion Mode de fonctionnement qui permet de charger les batteries, déterminer le facteur de puissance et garantir une régulation de la tension de sortie de classe 1 tout en assurant une très haute efficacité.
Fonctionnement solide Pas de déclassement en kW jusqu'à 40 degrés C ou 104 degrés F.
Rendement élevé Rendements élevés qui restent stables même à de faibles niveaux de puissance de fonctionnement
Correction du facteur de puissance en entrée Minimise les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Plage de tension d'entrée étendue Conçu pour les environnements électriques difficiles afin de préserver l'autonomie de la batterie.
Disponibilité
Caractéristiques électriques avancées Excellent conditionnement de l'alimentation, très faible distorsion de l'harmonique par le redresseur IGBT, correction du facteur de puissance en entrée hautement efficace
Flexibilité du stockage d'énergie Les batteries modulaires et humides traditionnelles proposent différents modes de charge et peuvent être choisies sur mesure en fonction des exigences spécifiques en matière de sauvegarde.
Conception souple Disponible dans une large gamme de configurations afin de s'adapter à tous les environnements d'exploitation
Offre de batterie modulaire Permet le remplacement des batteries sans avoir besoin de passer par le bypass de maintenance tout en conservant la disponibilité et la protection continue de la charge
Fonction de capacité parallèle Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.
Fonction de redondance parallèle Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système
Développement durable
Code de conduite Européen pour ASI Garantit la grande efficacité des onduleurs vendus dans l'UE.
ENERGY STAR pour les ASI Définit que l'efficacité de l'ASI se trouve dans le quart supérieur du marché, tel que certifié par une partie tierce
Facilité de maintenance
Maintenance par accès frontal Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
Plusieurs niveaux de service Avec les packs ou les composants de service individuels en option, nos services sont structurés de manière à vous permettre de choisir ce que vous souhaitez déléguer à APC.
Simplicité de gestion
Schéma synoptique Permet l'accès instantané à l'état de l'onduleur.
Compatible StruxureWare Central Permet une gestion centralisée via APC InfraStruxure® Central.
Gestion de réseau intégrée Assure une surveillance et un contrôle à distance complets de l'onduleur. Permet de surveiller les onduleurs à distance à partir d'un navigateur Web ou d'un système de gestion de réseau standard.
Voyants d'état DEL Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
Écran tactile et graphique LCD Texte en couleurs et schémas synoptiques qui affichent facilement les modes de fonctionnement, les paramètres des systèmes et les alarmes.
Praticité
Monté sur roulettes Facilite la manipulation durant l'installation.
Batteries permutables Permet de prolonger rapidement la durée de fonctionnement ou de remplacer les modules de batterie existants. Les modules installés sont automatiquement reconnus par le système.
Service de mise en service 5X8 inclus Couverture complète au titre de la garantie usine requise
Entrée de câble supérieure et inférieure Permet le câblage de la partie supérieure à la partie inférieure sans avoir besoin de disposer d'armoires supplémentaires pour réduire l'encombrement et apporter de la flexibilité à l'installation.
Sécurité
Conformité antisismique Les armoires tout en acier répondent aux exigences antisismiques IBC de la zone 2 et plus.
Protection backfeed interne Accroît la défense du système contre les anomalies.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison