Configurations spéciales

Protection fiable d'alimentation réseau conçue pour être déployée dans des environnements de distribution en libre accès.

Les zones multi-usages et en libre accès contiennent généralement une grande quantité d'appareils électroniques dans le cadre d'un environnement de distribution. Quand un onduleur est installé dans une zone d'accès libre dans laquelle évolue un grand nombre de personnes, comme la salle des employés d'un magasin ou d'un restaurant, la raison la plus courante de l'interruption du système est une déconnexion accidentelle des câbles et des cordons d'alimentation. APC by Schneider Electric offre de nombreuses solutions pré-assemblées et onduleurs personnalisés conçus pour les applications en accès libre. Installez une solution d'onduleur pré-assemblé et réduisez les interruptions de vos opérations quotidiennes. Tirez profit de nos produits personnalisés avec connecteurs de câble verrouillables pour éviter les déconnexions de câble accidentelles et améliorer considérablement le temps de fonctionnement de votre système.

En savoir plus
Simplicité de gestion
Gestion intelligente des batteries Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
Connectivité série Permet de gérer l'onduleur via un port série.
LED Indicators Permet une lecture facile de l'état de l'alimentation secteur, de l'onduleur et de la batterie.
Connectivité USB Assure la gestion de l'onduleur via un port USB.
SmartSlot Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.
Disponibilité
Chargement de la batterie à compensation thermique Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.
Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
Autotest automatique L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Traitement de l'alimentation Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
Sortie sinusoïdale pure sur batterie Simule l'alimentation secteur pour offrir le plus haut degré de compatibilité avec les équipements électroniques sensibles et les serveurs actifs dotés d'un correcteur de facteur de puissance (PFC).
Facilité de maintenance
Batteries remplaçables par l'utilisateur Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.
Simple à installer Conception novatrice permettant une installation rapide et à la portée du plus grand nombre.
Batteries échangeables à chaud Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
Assistance technique Nos ingénieurs compétents de l'assistance technique sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions : vous bénéficiez de l'aide dont vous avez besoin à n'importe quel moment et pouvez garder l'esprit tranquille.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison