Module d'alimentation monté sur châssis

Onduleur, tableaux de distribution et logiciel de gestion intégrés et optimisés pour l'alimentation évolutive de datacenters de grande taille

Les châssis d’alimentation préfabriqués sont la solution idéale pour augmenter rapidement la puissance électrique des centres de données. Conçus pour des applications étendues en intérieur, les modules préfabriqués montés sur châssis permettent d'augmenter la puissance avec un encombrement à faible densité énergétique. Les modules montés sur châssis incluent une ASI Symmetra MW ou MGE Galaxy 7000 garantissant une efficacité optimale, sont entièrement intégrés (tableaux de distribution, batteries, commutateur de transfert automatique) et peuvent inclure StruxureWare pour les opérations sur bâtiments pour un système de gestion entièrement intégré. Choisissez l’un des modèles de base ou un modèle personnalisé en fonction de vos besoins spécifiques.

En savoir plus
Souplesse
Évolutif et flexible Les modules préfabriqués sont conçus pour permettre à l'infrastructure informatique d'évoluer. Grâce à leur flexibilité, ils s'adaptent à la taille et à la conception des futures phases de déploiement. Les investissements en capitaux peuvent être reportés à plus tard pour une trésorerie moins sollicitée.
Système pré-conçu et assemblé en usine Les modules préfabriqués sont conçus et élaborés selon des spécifications très précises, dans un environnement contrôlé. Utilisant le logiciel DCIM, ils sont extrêmement fiables et offrent des performances stables aux centres de données.
Déploiement simple et rapide Les modules de centres de données préfabriqués sont livrés prêts au déploiement, ce qui diminue considérablement les délais et les coûts d'installation.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison