Uniflair AM

Refroidissement périmétrique, flexible pour environnements informatiques de moindre envergure.

Cette unité de refroidissement discrète périmétrique apporte une véritable climatisation adaptée à l'étendue et au budget des applications de plus petite envergure. Idéales pour les charges informatiques montées en rack ou non. Le faible encombrement, incluant des composants internes accessibles par l'avant, répond aux diverses contraintes des espaces informatiques de moindre envergure, notamment les salles informatiques, les salles de télécommunication et les salles de commande. Le contrôle de la vitesse des ventilateurs permet d'adapter le débit d'air à l'application, et le contrôleur de microprocesseur permet de contrôler la température avec précision.

En savoir plus
Produits Référence
Produit Unités de refroidissement à air à expansion directe, système de flux descendant et ventilateurs de moteur à commutation électronique ou asynchrone Référence SDA Contactez-nous pour plus d'informations
+229 21 07 76 16 +229 21 07 76 16
Produit Unités à eau réfrigérée avec évacuation d'air descendante et ventilateurs de moteur à commutation électronique ou asynchrone Référence SDC Contactez-nous pour plus d'informations
+229 21 07 76 16 +229 21 07 76 16
Produit Unités de refroidissement à eau à expansion directe, système de flux descendant avec ventilateurs de moteur à commutation électronique ou asynchrone Référence SDW Contactez-nous pour plus d'informations
+229 21 07 76 16 +229 21 07 76 16
Produit Unités de refroidissement à air à expansion directe, système de flux montant et ventilateurs de moteur à commutation électronique ou asynchrone Référence SUA Contactez-nous pour plus d'informations
+229 21 07 76 16 +229 21 07 76 16
Produit Unités à eau réfrigérée avec évacuation d'air montante et ventilateurs de moteur à commutation électronique ou asynchrone Référence SUC Contactez-nous pour plus d'informations
+229 21 07 76 16 +229 21 07 76 16
Produit Unités de refroidissement à eau à expansion directe, système de flux montant avec ventilateurs de moteur à commutation électronique ou asynchrone Référence SUW Contactez-nous pour plus d'informations
+229 21 07 76 16 +229 21 07 76 16
Facilité de maintenance
Surveillance des services Tous les appareils de surveillance embarqués dans l'unité permettent une maintenance préventive et un contrôle de l'état de fonctionnement du système.
Complete Front Serviceability Permet d'effectuer toutes les opérations de maintenance par un accès frontal.
Service opérationnel Permet d'entretenir ou de remplacer les composants critiques sans interrompre le fonctionnement du système.
Simplicité de gestion
Configurations de l'évacuation de chaleur Disponible en systèmes refroidis par air, par eau et par eau réfrigérée
Coût total de possession
Solutions technologiques hautes performances Optimiser le fonctionnement de l'unité quelle que soit la charge ou les conditions ambiantes, en garantissant une très faible consommation d'énergie
Ventilateurs à commutation électronique Offre une efficacité maximale et réduit la consommation électrique totale en faisant correspondre les exigences en termes de débit d'air à la charge calorifique du centre informatique.
Automatic Floor Pressurization System Assure une pressurisation stable du débit d'air sous le plancher, indépendamment des modifications effectuées au-dessus du plancher
Stratégie modulaire La conception modulaire des systèmes mécanique et de contrôle permet de développer progressivement l'infrastructure de refroidissement en fonction de la demande de refroidissement de l'installation. Cela contribue à réduire considérablement les frais de CAPEX et l’investissement est ainsi différé sur toute la durée de vie de l'installation.
Disponibilité
Composants redondants Les points uniques de panne du système sont équipés de composants redondants afin de préserver la disponibilité et la fiabilité.
Moteurs à transmission directe Les contraintes sur les roulements sont presque éliminées, ce qui augmente la durée de vie utile. Permet d'équilibrer en usine l'assemblage intégral ventilateur/moteur, ce qui réduit les vibrations et accélère la mise en route.
Contrôleur par microprocesseur multifonction Permet aux unités de redémarrer à la suite d'une coupure de courant sans intervention ; permet la redondance au niveau de la salle avec jusqu'à dix unités fonctionnant dans un groupe ; navigation conviviale avec écrans à icônes pour indiquer le mode de fonctionnement, ainsi que les conditions de la salle ; permet la communication avec plusieurs protocoles de systèmes de gestion d'immeuble.
Commande de réponse active Surveille et ajuste activement la capacité de refroidissement pour assurer un niveau de température correct à l’entrée d’air du serveur. Le contrôleur de microprocesseur permet d'assurer une visibilité du fonctionnement et l'état de l'unité.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison