APC Back-UPS 650 VA, 230V, AVR, Afrique

Partager:

APC Back-UPS 650 VA, 230V, AVR, Afrique

BX650CI-AF

Description: Batterie de secours avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques

Inclut : Qty 1 - Detachable 1.2 m IEC power cord , User Manual , Warranty card

APC Back-UPS 650 VA, 230V, AVR, Afrique

Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Inclut: Qté 1 – Cordon d'alimentation amovible IEC de 1,2 m , Manuel utilisateur , Carte de garantie

BX650CI-AF Features

APC Back-UPS 650 VA, 230V, AVR, Afrique

  • Alarmes sonores
    Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
  • Régulation automatique de la tension
    Augmente les tensions basses et abaisse les tensions hautes à des niveaux adaptés à votre équipement de manière automatique.
  • Notification de défaillance de batterie
    Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
  • Démarrage à froid possible
    Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
  • Notification de batterie déconnectée
    Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
  • Gestion intelligente des batteries
    Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
  • Coupe-circuit réinitialisable
    Reprise facile après une surtension ; inutile de remplacer un fusible.

Back-UPS Caractéristiques et avantages

  • Alarmes sonores
    Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
  • Affichage du voyant d'état
    Identifiez rapidement l'état de l'unité et de l'alimentation électrique grâce à des indicateurs visuels.
  • Autotest automatique
    L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
  • Notification de défaillance de batterie
    Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
  • Gestion intelligente des batteries
    Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
  • Prises de surtension uniquement
    Protégez vos appareils électroniques secondaires contre les surtensions et les crêtes, sans diminuer la puissance de la batterie utilisée pour faire fonctionner les appareils électroniques principaux lors d'une panne de courant.
  • Batterie et prises protégées contre les surtensions
    Sauvegardez et protégez votre matériel et vos données en cas de pannes de courant, de surtensions ou de crêtes.
  • Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
    Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en se contentant de ne protéger le matériel moins névralgique que contre les surtensions
  • Homologué par un Bureau de sécurité
    Assure le test et l'homologation du produit comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Burkina Faso , Burundi , Botswana , Serbie et Monténégro , Chypre , Djibouti , Egypte , Sahara Occidental , Erythrée , Ethiopie , Ghana , Gibraltar , Gambie , Kenya , Liberia , Malte , Malawi , Mozambique , Namibie , Nigéria , Rwanda , Soudan , Sierra Leone , Somalie , Suriname , Tchad , Tadjikistan , Tanzanie , Ouganda , Ouzbékistan , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification

Sortie

  • Capacité de puissance de sortie
    390Watts / 650VA
  • Puissance configurable max. (Watts)
    390Watts / 650VA
  • Tension nominale de sortie
    230V
  • Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Technologie
    Line interactive
  • Type de forme d'onde
    Sinusoïde approchée
  • Connexions de sortie
    (1) IEC Jumpers (Batteries de secours)
  • Temps de transfert
    6ms typical : 10ms maximum

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    230V
  • Fréquence d'entrée
    45 - 65 Hz
  • Type de connexion en entrée
    British BS1363A, IEC-320 C14, Schuko CEE 7/EU1-16P
  • Longueur du cordon
    1.16mètres
  • Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
    140 - 300V
  • Intensité maximale du courant d’entrée
    7.0A

Batteries & durée de fonctionnement

Communication et gestion

  • Panneau de contrôle
    Voyant d'affichage de l'état Sur ligne ou Sur batterie
  • Alarme audible
    Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge

Parasurtenseur et filtrage

  • Taux d'énergie de surintensité
    273Joules

Physique

  • Hauteur max.
    200mm , 20.0cm
  • Largeur max.
    115mm , 11.5cm
  • Profondeur max.
    257mm , 25.7cm
  • Poids net
    6.2kg
  • Poids avec emballage
    7.0kg
  • Hauteur de transport
    270mm , 27.0cm
  • Largeur de transport
    198mm , 19.8cm
  • Profondeur de transport
    340mm , 34.0cm
  • Couleur
    Black
  • Unités carton principal
    2.0
  • Nbre d'unités par palette
    36.0
  • Codes SCC
    1073130428509 7

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-3000mètres
  • Température de stockage
    -15 - 45 °C
  • Altitude de stockage
    0-9000mètres
  • Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
    45.0dBA

Conformité

  • Approbation
    CE, EN/IEC 60950-1, NEMKO
  • Garantie standard
    2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
  • PEP
    Disponible sous l'onglet Documentation
  • EOLI
    Disponible sous l'onglet Documentation
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

201KB

Mise à jour le

2018-06-13

Manuel d'utilisation de l'onduleur Back-UPS BX650CI-AF 230 V avec régulation automatique de la tension pour le marché africain
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

144KB

Mise à jour le

2018-06-18

Two page brochure with top level features, benefits and specifications
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

137KB

Mise à jour le

2018-06-18

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
Environmental Profile
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

463KB

Mise à jour le

2018-06-18

Product Environmental Profile 1 for the Back-UPS Product Range
PDF

Taille

407KB

Mise à jour le

2018-06-15

End of Life Instruction (EoLI) for the Back-UPS Product Range
Titre
Taille
Mise à jour le

Catégorie

Sous-catégorie


Extension de garantie d'1 an (renouvellement ou volume élevé)

Bénéficiez d'une extension de la couverture garantie d'usine qui va au-delà de la garantie d'usine pour avoir l'esprit tranquille et vous protéger contre les défaillances

Cartouche de batterie de rechange APC #110

Les cartouches-batteries de remplacement RBC(TM) d'origine APC sont testées et certifiées quant à leur compatibilité et leur capacité à restaurer les performances des onduleurs à leurs spécifications d'origine.

Extension de garantie de 3 ans (renouvellement ou volume élevé)

Bénéficiez d'une extension de la couverture garantie d'usine qui va au-delà de la garantie d'usine pour avoir l'esprit tranquille et vous protéger contre les défaillances


Afficher résultats par page

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit