Unité de distribution de l'alimentation informatique modulaire InfraStruXure avec 36 pôles, MBP et batterie. Armoire pour 9 modules, 400 V

Unité de distribution de l'alimentation informatique modulaire InfraStruXure avec 36 pôles, MBP et batterie. Armoire pour 9 modules, 400 V Avant gauche
Unité de distribution de l'alimentation informatique modulaire InfraStruXure avec 36 pôles, MBP et batterie. Armoire pour 9 modules, 400 V Avant gauche
Unité de distribution de l'alimentation informatique modulaire InfraStruXure avec 36 pôles, MBP et batterie. Armoire pour 9 modules, 400 V Avant gauche
Unité de distribution de l'alimentation informatique modulaire InfraStruXure avec 36 pôles, MBP et batterie. Armoire pour 9 modules, 400 V Back
Unité de distribution de l'alimentation informatique modulaire InfraStruXure avec 36 pôles, MBP et batterie. Armoire pour 9 modules, 400 V Avant gauche
Unité de distribution de l'alimentation informatique modulaire InfraStruXure avec 36 pôles, MBP et batterie. Armoire pour 9 modules, 400 V Back
  • Distribution d'alimentation électrique souple, sûre et efficace pour équipements informatiques dans des datacenters de toute taille ou zones haute densité

  • Inclut: Guide d'installation

Voir la présentation du produit

PDUM160H-B Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Connexions de sortie
(2) Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Tension nominale de sortie
230V, 400V 3PH
Tension d’Entrée Nominale
400V 3PH
Type de connexion en entrée
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Unité de distribution de l'alimentation informatique modulaire InfraStruXure avec 36 pôles, MBP et batterie. Armoire pour 9 modules, 400 V
Distribution d'alimentation électrique souple, sûre et efficace pour équipements informatiques dans des datacenters de toute taille ou zones haute densité
Inclut: Guide d'installation
  • Plusieurs options de distribution
    La souplesse du design de qualité supérieure permet de répondre à un large éventail d'exigences du client.
  • Plus faible encombrement
    Économie d'espace précieux dans les centres de données pouvant être appliqué à d'autres produits générateurs de revenus.
  • Compatible avec la solution StruxureWare Data Center Expert
    Permet une gestion centralisée via APC InfraStruxure® Central.
  • Passage des câbles par le haut et par le bas (standard)
    Souplesse permettant à l'utilisateur de décider sans coût supplémentaire.

Distribution électrique modulaire Caractéristiques et avantages

Simplicité de gestion

Contrôle actuel
Contrôle la tension totale du courant de chaque distributeur d'alimentation.
Capacité de gestion de réseau
Interfaces d'administration en réseau d’une grande richesse fonctionnelle, permettant une gestion par navigateur web et protocoles SNMP et Telnet.

Souplesse

Conception modulaire
Offre des possibilités de réparation rapide et limite les obligations de maintenance grâce à des modules à auto-diagnostic remplaçables sur place.
Plus faible encombrement
Économie d'espace précieux dans les centres de données pouvant être appliqué à d'autres produits générateurs de revenus.
Facilité d'extension du système
Les modules de distribution d'alimentation proposent une option d'expansion des capacités de distribution d'alimentation au fur et à mesure de la croissance des demandes.
Mobilité du système
L'équipement du PDU peut facilement être relocalisé pour s'adapter à l'évolution d'un environnement de datacenter.

Protection

Plusieurs options de distribution
La souplesse du design de qualité supérieure permet de répondre à un large éventail d'exigences du client.
Installation sans outil de disjoncteurs
Installation de modules de distribution d'alimentation assemblés en usine en moins de dix minutes – aucun outil n'est requis
Sécurité
Amélioration de la sécurité de l'utilisateur grâce à l'isolation de tous les points de contact et des mécanismes à autoverrouillage qui réduisent le risque de déconnexion accidentelle

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Albanie, Arménie, Angola, Autriche, Australie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Cameroun, Chine, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Ghana, Gambie, Grèce, Hong-Kong, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jordanie, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Mauritanie, Malte, Malawi, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Philippines, Pakistan, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Ouzbékistan, Vietnam, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Entrée

Fréquence d'entrée
40 - 70 Hz
Capacité de charge
160000VA
Courant d'entrée maximal
295A

Physique

Hauteur max.
1991mm, 199.1cm
Largeur max.
600mm, 60.0cm
Profondeur max.
1070mm, 107.0cm
Poids net
411.82kg
Poids avec emballage
444.55kg
Hauteur de transport
2150mm, 215.0cm
Largeur de transport
848mm, 84.8cm
Profondeur de transport
1210mm, 121.0cm
Nbre d'unités par palette
1.0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 1015.9mètres
Température de stockage
-15 - 40 °C
Altitude de stockage
0 - 4572mètres

Conformité

Approbation
CE, FCC partie 15 classe A
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services