Nos marques

Smart-UPS X 120V External battery Rack/ Tour

Smart-UPS X 120V External battery Rack/ Tour Avant gauche
Smart-UPS X 120V External battery Rack/ Tour Avant gauche
Smart-UPS X 120V External battery Rack/ Tour Avant gauche
Smart-UPS X 120V External battery Rack/ Tour Avant gauche
Smart-UPS X 120V External battery Rack/ Tour Avant droit
Smart-UPS X 120V External battery Rack/ Tour Avant droit
Smart-UPS X 120V External battery Rack/ Tour Avant droit
Smart-UPS X 120V External battery Rack/ Tour Avant droit
Smart-UPS X 120V External battery Rack/ Tour Back
Smart-UPS X 120V External battery Rack/ Tour Back
Smart-UPS X 120V External battery Rack/ Tour Miscellaneous
Smart-UPS X 120V External battery Rack/ Tour Miscellaneous
Smart-UPS X 120V External battery Rack/ Tour Miscellaneous
Smart-UPS X 120V External battery Rack/ Tour Avant gauche
Smart-UPS X 120V External battery Rack/ Tour Avant gauche
Smart-UPS X 120V External battery Rack/ Tour Avant droit
Smart-UPS X 120V External battery Rack/ Tour Avant droit
Smart-UPS X 120V External battery Rack/ Tour Avant droit
Smart-UPS X 120V External battery Rack/ Tour Avant droit
Smart-UPS X 120V External battery Rack/ Tour Back
Smart-UPS X 120V External battery Rack/ Tour Back
Smart-UPS X 120V External battery Rack/ Tour Miscellaneous
Smart-UPS X 120V External battery Rack/ Tour Miscellaneous
Smart-UPS X 120V External battery Rack/ Tour Miscellaneous
RoHS
  • Les systèmes de batteries à fonctionnement prolongé offrent une autonomie flexible aux applications Smart-UPS critiques.

  • Inclut: Guide d'installation, Rack mounting brackets

Voir la présentation du produit

SMX120BP Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
4U
Smart-UPS X 120V External battery Rack/ Tour
Les systèmes de batteries à fonctionnement prolongé offrent une autonomie flexible aux applications Smart-UPS critiques.
Inclut: Guide d'installation, Rack mounting brackets
  • Batteries échangeables à chaud
    Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
  • Gestion intelligente des batteries
    Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
  • Convertible Rack/Tour
    Protège l'investissement initial réalisé dans l'onduleur lors du passage d’un environnement en tour à un environnement en rack.
  • Durée de fonctionnement évolutive
    Permet d'augmenter rapidement la durée de fonctionnement si nécessaire.
  • Batteries remplaçables par l'utilisateur
    Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.

Systèmes de batteries Smart-UPS Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Gestion avancée de la batterie incluse
La surveillance intégrée au niveau de l'accumulateur, du module et de l'armoire offre une idée précise de la durée de fonctionnement et de l'état de la batterie tout en permettant de profiter des avantages supplémentaires que constituent l'exécution homogène des performances prévisibles et la stabilité de l'état de l'accumulateur.
Configuration de packs de batteries multiples
Connectez jusqu'à 10 packs de batteries pour les applications nécessitant plus d'autonomie.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bolivie, Brésil, Botswana, Biélo-Russie, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, Algérie, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guyana, Hong-Kong, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Irak, Islande, Italie, Jordanie, Kenya, Cambodge, Koweit, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Tension en sortie de la batterie
120 V

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Montage de batteries
Cartouche de batterie fermée
Autonomie de la batterie attendue (années)
3-5 ans
Quantité RBC™
2
Modules de batteries par chaîne
10

Physique

Hauteur max.
432mm, 43.2cm
Largeur max.
178mm, 17.8cm
Profondeur max.
483mm, 48.3cm
Poids net
60.91kg
Poids avec emballage
65.45kg
Hauteur de transport
330mm, 33.0cm
Largeur de transport
586mm, 58.6cm
Profondeur de transport
633mm, 63.3cm
Couleur
Noir
Nbre d'unités par palette
6.0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
Proposition 65 Warning
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services