Nos marques

Rack de batterie Li-ion Type O – CEI

Rack de batterie Li-ion Type O – CEI Avant gauche
Rack de batterie Li-ion Type O – CEI Avant gauche
Rack de batterie Li-ion Type O – CEI Avant gauche
Rack de batterie Li-ion Type O – CEI Avant droit
Rack de batterie Li-ion Type O – CEI Avant droit
Rack de batterie Li-ion Type O – CEI Back
Rack de batterie Li-ion Type O – CEI Application
Rack de batterie Li-ion Type O – CEI Avant gauche
Rack de batterie Li-ion Type O – CEI Avant droit
Rack de batterie Li-ion Type O – CEI Avant droit
Rack de batterie Li-ion Type O – CEI Back
Rack de batterie Li-ion Type O – CEI Application
  • Armoire à batterie comprenant des batteries lithium-ion, un système de gestion de batteries, un tableau, une alimentation et une interface de communication. Compatible ...

  • Inclut: User manual

Voir la présentation du produit

LIBATTSMGOIEC Caractéristiques

Rack de batterie Li-ion Type O – CEI
Armoire à batterie comprenant des batteries lithium-ion, un système de gestion de batteries, un tableau, une alimentation et une interface de communication. Compatible avec l'onduleur Symmetra PX 250/500.
Inclut: User manual

Systèmes de batteries Galaxy au lithium-ion Caractéristiques et avantages

Coût total de possession

Batterie légère
Réduit le poids de plus de deux tiers, ce qui permet d'installer la batterie de manière flexible sur tout type de sol en réduisant considérablement les besoins de modifier la structure.
Réduit les coûts de refroidissement
Réduit la taille de la salle de la batterie, ce qui permet d’augmenter la plage de température de fonctionnement et de réduire le fonctionnement du dispositif de refroidissement
Gestion avancée de la batterie incluse
La surveillance intégrée au niveau de l'accumulateur, du module et de l'armoire offre une idée précise de la durée de fonctionnement et de l'état de la batterie tout en permettant de profiter des avantages supplémentaires que constituent l'exécution homogène des performances prévisibles et la stabilité de l'état de l'accumulateur.
Batterie compacte
Réduit considérablement l'empreinte de la batterie, ce qui permet d'envisager la génération de revenus grâce au matériel.
Durée de vie prolongée
La technologie Lithium-ion double la durée de vie de la batterie, ce qui réduit les risques de temps d'arrêt ou d'interruption de charge pendant les opérations de maintenance ou de remplacement.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Capacité de la Batterie (mAH)
67000
Tension en sortie de la batterie
516.8 V

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Li-Ion (Lithium-Ion)
Montage de batteries
Armoire de batterie fermée
Mise en place des batteries
Armoire de batteries
Constructeur de batteries
Samsung

Physique

Hauteur max.
2055mm, 205.5cm
Largeur max.
650mm, 65.0cm
Profondeur max.
599mm, 59.9cm
Poids net
430.0kg
Poids avec emballage
450.0kg
Hauteur de transport
2200mm, 220.0cm
Largeur de transport
1200mm, 120.0cm
Profondeur de transport
600mm, 60.0cm
Couleur
Blanc

Environnemental

Température de fonctionnement
18 - 28 °C
Température de stockage
0 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 60 %

Conformité

Approbation
CE
Garantie standard
3 ans, réparation ou remplacement

Options

Services