Nos marques

Power Manager 230V

Power Manager 230V Avant gauche
Power Manager 230V Avant gauche
Power Manager 230V Avant gauche
Power Manager 230V Avant gauche
  • La solution de gestion du câblage et de contrôle de l'alimentation. Protection contre les surtensions garantie à vie

  • Inclut: User manual

Voir la présentation du produit

POW5-I Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Tension d’Entrée Nominale
230V
Type de connexion en entrée
IEC 60320 C14
Power Manager 230V
La solution de gestion du câblage et de contrôle de l'alimentation. Protection contre les surtensions garantie à vie
Inclut: User manual
  • Protection contre les incidents catastrophiques
    Les composants de SurgeArrest, tels que les fusibles à action rapide et les fusibles thermiques, assurent une réaction instantanée en cas d'impact de foudre ou de défaillance du câblage. Lorsque les composants parasurtenseurs sont endommagés suite à un pic de tension ou une surtension, la puissance excessive ne peut pas atteindre votre équipement. A la différence des produits SurgeArrest d'APC, la plupart des parasurtenseurs continuent de laisser circuler le courant même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à d'autres surtensions dangereuses.
  • Cord Management
    Pour faciliter le rangement des cordons d'alimentation.
  • Coupe-circuit réinitialisable
    Reprise facile après une surtension ; pas de fusible à remplacer.
  • Témoin d'état
    Voyant d'état bicolore - vous informe sur l'état de l'alimentation de votre unité. La couleur verte signifie que l'unité est prête à être utilisée. La couleur rouge indique l'arrêt de l'unité pour empêcher le déchargement de la batterie de votre automobile.
  • Espace pour adaptateur
    Connectez les prises du transformateur encombrant sans couvrir les autres prises.

PowerManager Caractéristiques et avantages

Protection

Filtrage du bruit
Le parasurtenseur atténue le bruit de ligne EMI/RFI qui peut entraîner des erreurs de données et des verrouillages clavier, assurant ainsi de meilleures performances pour l'équipement protégé.
Protection contre la foudre et les surtensions
Un fusible à action rapide réagit instantanément lorsque la foudre éclate ou que d’autres événements se produisent. Un fusible thermique coupe le système en toute sécurité en cas de problème au niveau du câblage.
Conformité IEEE pour le niveau de courant autorisé et conformité UL 1449
Le taux de passage de l'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), qui s’appuie sur un test lors duquel un parasurtenseur est soumis à une surtension de 6 000 volts, correspond à la tension maximale qui atteint votre équipement lorsque vous utilisez un parasurtenseur. Plus sa valeur est faible, plus la protection est élevée. La norme de sécurité UL1449 utilise cette valeur pour permettra aux utilisateurs d’évaluer les performances de protection. Le meilleur taux de passage des suppresseurs de surtensions transitoires (SST) des « Underwriters’ Laboratories » (UL) est de 300 V.
Protection de la ligne de données
La protection contre les pics de tension circulant sur les lignes de données assure une protection complète de votre équipement vis-à-vis des surtensions. Il est important de protéger votre équipement contre les surtensions accédant aux lignes de données via les "portes dérobées" car elles peuvent être aussi dangereuses pour votre équipement que les surtensions circulant sur les lignes électriques.

Sécurité

Indicateur des problèmes de câblage du site
Pour fonctionner correctement, les parasurtenseurs requièrent une prise de mise à la terre correctement câblée. Les solutions SurgeArrest d'APC identifient les problèmes de câblage dangereux et les signalent avant que vous ne branchiez votre équipement.
Témoin de signalement d'activation de la protection
SurgeArrest vous avertit si ses circuits ont été endommagés par des fluctuations de tension importantes ou une surtension temporaire et s'il est donc dans l'incapacité de fournir une protection à 100 %. Si l'équipement SurgeArrest endommagé est toujours sous garantie, APC le remplacera gratuitement.
Mode Fail Safe (sécurité intégrée)
La plupart des limiteurs de tension concurrents laissent circuler le courant même si le circuit est endommagé, faisant courir un risque à votre équipement si d’autres surtensions se produisent. Les limiteurs de tension d’APC coupent le courant en toute sécurité, ce qui signifie que lorsque le circuit d’un limiteur de tension APC est compromis, le système déconnecte les équipements de l’alimentation afin de les protéger en cas de nouvelle surtension.
Protection contre les incidents catastrophiques
Les composants du parasurtenseur de base, tels que les fusibles à action rapide et les fusibles thermiques, assurent une réaction instantanée en cas d'impact de foudre ou de défaillance du câblage. Lorsque les composants parasurtenseurs sont endommagés suite à un pic de tension ou une surtension, la puissance excessive ne peut pas atteindre votre équipement. A la différence des parasurtenseurs APC, la plupart des parasurtenseurs continuent de laisser le courant circuler même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à d'autres surtensions dangereuses.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Albanie, Arménie, Angola, Autriche, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Cameroun, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Géorgie, Ghana, Gambie, Grèce, Hong-Kong, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jordanie, Kenya, Cambodge, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Mauritanie, Malte, Malawi, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Oman, Philippines, Pakistan, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Ouzbékistan, Vietnam, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Nombres de raccords de branchement
5.0
Style de réceptacle
IEC 60320 C13

Entrée

Fréquence d'entrée
50/60 Hz +/- 5 Hz #N/A
Nombre de cordons d'alimentation
1
Courant de ligne maximal
10A

Parasurtenseur et filtrage

Mode commun de courant de crête
11kA
Mode normal de courant de crête
13kA

Physique

Hauteur max.
318mm, 31.75cm
Largeur max.
370mm, 37.03cm
Profondeur max.
42mm, 4.24cm
Poids net
1.82kg
Poids avec emballage
2.95kg
Hauteur de transport
340mm, 33.99cm
Largeur de transport
467mm, 46.69cm
Profondeur de transport
62mm, 6.22cm
Couleur
Beige
Codes SCC
10731304000577

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Approbation
VDE
Garantie standard
10 ans de garantie réparation ou remplacement

Options

Services