Nos marques

Power Cord Kit (6 EA), Locking, C19 TO C20, 1.2M (4FT), Red

Power Cord Kit (6 EA), Locking, C19 TO C20, 1.2M (4FT), Red Avant gauche
Power Cord Kit (6 EA), Locking, C19 TO C20, 1.2M (4FT), Red Avant gauche
Power Cord Kit (6 EA), Locking, C19 TO C20, 1.2M (4FT), Red Avant gauche
Power Cord Kit (6 EA), Locking, C19 TO C20, 1.2M (4FT), Red Avant gauche
Power Cord Kit (6 EA), Locking, C19 TO C20, 1.2M (4FT), Red Application
Power Cord Kit (6 EA), Locking, C19 TO C20, 1.2M (4FT), Red Avant gauche
Power Cord Kit (6 EA), Locking, C19 TO C20, 1.2M (4FT), Red Avant gauche
Power Cord Kit (6 EA), Locking, C19 TO C20, 1.2M (4FT), Red Application
RoHS
  • Vaste choix de cordons d'alimentation pour différents équipements informatiques.

Voir la présentation du produit

AP8714SX340 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Connexions de sortie
(1) IEC 60320 C19
Type de connexion en entrée
IEC 60320 C20
Longueur du cordon
1.2mètres
Power Cord Kit (6 EA), Locking, C19 TO C20, 1.2M (4FT), Red
Vaste choix de cordons d'alimentation pour différents équipements informatiques.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guatemala, Guyana, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Longueur du cordon
1.2mètres
Dessin de courant total maximal
16

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
6
Courant d'entrée maximal
16A
Courant de ligne maximal
16A

Physique

Hauteur max.
300mm, 30.0cm
Largeur max.
70mm, 7.0cm
Profondeur max.
70mm, 7.0cm
Poids net
1.64kg
Poids avec emballage
1.64kg
Hauteur de transport
300mm, 30.0cm
Largeur de transport
70mm, 7.0cm
Profondeur de transport
70mm, 7.0cm
Couleur
Rouge
Nbre d'unités par palette
270.0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 75 °C
Humidité relative en fonctionnement
20 - 80 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-25 - 75 °C
Humidité relative de stockage
20 - 80 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Approbation
CCC, CSA, PSE, listé UL, VDE
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services