Nos marques

Porte plate perforée NetShelter SV 48U 800 mm de largeur, noir

Porte plate perforée NetShelter SV 48U 800 mm de largeur, noir Avant gauche
Porte plate perforée NetShelter SV 48U 800 mm de largeur, noir Avant gauche
Porte plate perforée NetShelter SV 48U 800 mm de largeur, noir Avant gauche
Porte plate perforée NetShelter SV 48U 800 mm de largeur, noir Avant gauche
RoHS
  • Composants additionnels aux racks existants, pour répondre à l'évolution des besoins.

  • Inclut: Porte, Poignée de porte, Clé de porte, Guide d'installation

Voir la présentation du produit

AR702487 Caractéristiques

Porte plate perforée NetShelter SV 48U 800 mm de largeur, noir
Composants additionnels aux racks existants, pour répondre à l'évolution des besoins.
Inclut: Porte, Poignée de porte, Clé de porte, Guide d'installation

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Autriche, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Cameroun, Chine, Colombie, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Fidji, France, Gabon, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Porto Rico, Paraguay, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
2156mm, 215.6cm
Largeur max.
795mm, 79.5cm
Profondeur max.
19mm, 1.9cm
Poids net
23.03kg
Poids avec emballage
29.49kg
Hauteur de transport
2256mm, 225.6cm
Largeur de transport
914mm, 91.4cm
Profondeur de transport
119mm, 11.9cm
Couleur
Noir

Conformité

Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services