Panneaux latéraux ouverts NetShelter SX 42U 1200 mm de profondeur, en noir, qté : 2

Panneaux latéraux ouverts NetShelter SX 42U 1200 mm de profondeur, en noir, qté : 2 Avant gauche
Panneaux latéraux ouverts NetShelter SX 42U 1200 mm de profondeur, en noir, qté : 2 Avant gauche
Panneaux latéraux ouverts NetShelter SX 42U 1200 mm de profondeur, en noir, qté : 2 Avant gauche
Panneaux latéraux ouverts NetShelter SX 42U 1200 mm de profondeur, en noir, qté : 2 Avant gauche
Green Premium™
RoHS
  • Composants additionnels aux racks existants, pour répondre à l'évolution des besoins.

  • Inclut: Guide d'installation, Touche(s), Verrous rabattables

Voir la présentation du produit

AR7303 Caractéristiques

Panneaux latéraux ouverts NetShelter SX 42U 1200 mm de profondeur, en noir, qté : 2
Composants additionnels aux racks existants, pour répondre à l'évolution des besoins.
Inclut: Guide d'installation, Touche(s), Verrous rabattables
  • Panneaux latéraux demi-hauteur
    Les panneaux latéraux demi-hauteur à desserrage rapide réduisent la taille et le poids des baies, permettant une manipulation aisée et un accès facile aux équipements. Les panneaux latéraux sont verrouillables à l'aide d'une simple clé au niveau des portes.
  • Équipement de mise à la masse protecteur
    Les armoires NetShelter VS intègrent chacune toute une série de plots de mise à la masse qui permettent de relier correctement à la terre tous les panneaux métalliques non fixés et/ou équipements montés en rack en interne.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Cameroun, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Ghana, Gambie, Grèce, Guatemala, Guyana, Honduras, Croatie, Hongrie, Irlande, Israël, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Macédoine, Mali, Mongolie, Mauritanie, Malte, Malawi, Mexique, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Oman, Panama, Pérou, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Togo, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
832mm, 83.22cm
Largeur max.
1097mm, 109.68cm
Profondeur max.
14mm, 1.4cm
Poids net
18.91kg
Poids avec emballage
25.45kg
Hauteur de transport
946mm, 94.6cm
Largeur de transport
1191mm, 119.1cm
Profondeur de transport
184mm, 18.4cm
Couleur
Noir
Panneaux latéraux
18.0jauge

Conformité

Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services