Onduleur Smart-UPS APC RC 2 000 VA, 230 V
-
Protection de l'alimentation en ligne double conversion, haute densité, avec durée d'autonomie évolutive
-
Inclut: CD avec logiciel, CD de documentation, Câble RS-232 pour connexion Smart UPS, User manual, Carte de garantie
Batterie de rechange
Batterie remplaçable par l'utilisateur non disponible
SRC2000I Caractéristiques
Principales fonctionnalités
Autonomie relative à la charge
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.
—
La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (1600l)
Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée
Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.
—
Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »
Capacité de puissance de sortie
1.6kWatts
/ 2.0kVA
Connexions de sortie
(6)
IEC 60320 C13
(Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
230V
Tension d’Entrée Nominale
230V
Type de connexion en entrée
IEC 60320 C20
Longueur du cordon
1.8mètres
Onduleur Smart-UPS APC RC 2 000 VA, 230 V
Protection de l'alimentation en ligne double conversion, haute densité, avec durée d'autonomie évolutive
Inclut: CD avec logiciel, CD de documentation, Câble RS-232 pour connexion Smart UPS, User manual, Carte de garantie
-
Protection de la ligne de données
La protection des lignes de données (Ethernet, coaxiales et téléphoniques) assure une protection complète de votre équipement vis-à-vis des surtensions. Il est très important de protéger votre équipement contre les surtensions accédant aux lignes de données via les « portes dérobées », car elles peuvent être aussi dangereuses pour votre équipement que celles circulant sur les lignes électriques.
-
SmartSlot
Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.
Smart-UPS On-Line Caractéristiques et avantages
Adaptabilité
Convertible Rack/Tour
Protège l'investissement initial réalisé dans l'onduleur lors du passage d’un environnement en tour à un environnement en rack.
Batteries externes Plug-and-Play
Garantit aux charges la fourniture d'un courant stable et constant lors de l'augmentation de la durée de fonctionnement de l'onduleur.
Micrologiciel avec mise à niveau flash
Les versions de maintenance des firmware peuvent être installées à distance via FTP.
Disponibilité
Bypass interne automatique
Fournit l'alimentation secteur aux charges connectées en cas de surcharge ou de panne d'un onduleur.
Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur
Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
Batteries échangeables à chaud
Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
Durée de fonctionnement évolutive
Permet d'augmenter rapidement la durée de fonctionnement si nécessaire.
Chargement de la batterie à compensation thermique
Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.
Simplicité de gestion
Gérable par réseau
Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
Voyants d'état DEL
Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
Connectivité série
Permet de gérer l'onduleur via un port série.
Compatible avec InfraStruXure Manager
Permet la gestion centralisée via InfraStruXure Manager d'APC.
SmartSlot
Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.
Caractéristiques marketing
Tranquillité d'esprit apportée par la fiabilité et la compatibilité totales des équipements
Offre une onde sinusoïdale pure en sortie, recommandée par les fabricants de serveurs qui utilisent une alimentation électrique avec correction du facteur de puissance (PFC) active. Sécurité testée et approuvée par un organisme : vous pouvez donc déployer Smart-UPS avec l'assurance qu'il respecte ou dépasse les normes les plus rigoureuses du secteur.
Faibles coûts de fonctionnement et de maintenance, avec une fiabilité prouvée et une gestion intelligente de la batterie.
La gestion intelligente de la batterie, lancée par APC, optimise les performances et la durée de vie de la batterie grâce à une charge à compensation thermique précise et intelligente. Des autotests automatiques garantissent la fiabilité de la batterie et avertissent les clients à l'avance lorsqu'un changement de batterie est nécessaire. Des modules de batterie remplaçables à chaud, faciles à brancher et pratiques permettent un remplacement de la batterie sans mise hors tension.
Vous évite de coûteux problèmes d'alimentation électrique en assurant la protection et la disponibilité de vos données et équipements informatiques.
Un traitement de l'alimentation de niveau réseau protège contre les surtensions et les bruits gênants. L'architecture en double conversion ajuste la tension, régule la fréquence et offre un temps de basculement sur la batterie nul pendant les pannes de courant.
Gagnez du temps grâce à un accès réseau ou à distance simple et pratique.
Réseau gérable via un port série, un port USB ou un port Ethernet en option. Inclut le logiciel PowerChute® Network Shutdown, qui facilite la surveillance et le contrôle, sécurise l'arrêt du système d'exploitation et offre des possibilités innovantes de gestion de l'énergie.
Protection
Compatible avec le générateur
Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
Régulation de fréquence et de tension
Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les fréquences et les tensions anormales sans solliciter la batterie.
Démarrage à froid possible
Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
Coupe-circuit réinitialisable
Reprise facile après une surtension ; pas de fusible à remplacer.
Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Input Power Factor Correction
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Traitement de l'alimentation
Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
Facilité de maintenance
Batteries remplaçables par l'utilisateur
Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.
Notification prédictive de défaillance.
Offre une fonction d'analyse des pannes à alerte précoce permettant de remplacer des composants de façon proactive.
Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Notification de batterie déconnectée
Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Distribution des produits
Azerbaïdjan, Burkina Faso, Benin, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Cameroun, Dominique, Gabon, Géorgie, Guyane française, Gambie, Guadeloupe, Sainte-Lucie, Maroc, Madagascar, Mali, Martinique, Mauritanie, Maurice, Pakistan, Sénégal, Togo, Turkménistan, Tunisie
Caractéristiques techniques
Sortie
Puissance configurable max. (Watts)
1.6kWatts
/ 2.0kVA
Note sur la Sortie Tension
Tension nominale de sortie configurable en 220, 230 ou 240
Distorsion de la tension de sortie
Moins de 3 %
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
50/60 Hz +/- 1 Hz Non synchro, 50/60 Hz +/- 3 Hz Synchronisation vers réseau
Autres tensions de sortie
220, 240
Facteur de crête de charge
3:1
Technologie
On-line Double conversion
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Courant de sortie maximal
9
TDH tension de sortie
< 3 % charge linéaire
Bypass
Built-in bypass
Entrée
Fréquence d'entrée
47 - 63 Hz, 50/60 Hz +/- 3 Hz #N/A
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
131 - 268 Adjustable, 180 - 280V
Nombre de cordons d'alimentation
1
Autres tensions en entrée
220, 240
Facteur de puissance en entrée à pleine charge
0.97
Batteries & durée de fonctionnement
Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Batteries pré-installées
1
Temps de recharge typique
4.5heure(s)
Tension nominale des batteries
48 V
Autonomie de la batterie attendue (années)
3 - 5
Puissance de charge de la batterie (Watts)
96 Watts
Efficacité
Communication et gestion
Port (s) Interface
DB-9 RS-232, Smart-Slot
Panneau de contrôle
LED status display with load and battery bar-graphs and on line : on battery : replace battery : overload and bypass indicators
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge
Interrupteur d'arrêt d'urgence
Oui
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1
Parasurtenseur et filtrage
Taux d'énergie de surintensité
420Joules
Protection des lignes de données
Protection modem/fax RJ45 (ligne double à quatre fils)
Filtrage
Full time multi-pole noise filtering : 5% of IEEE surge let-through : zero clamping response time: instantaneous
Physique
Hauteur max.
327mm, 32.7cm
Largeur max.
166mm, 16.6cm
Profondeur max.
480mm, 48.0cm
Poids net
22.5kg
Poids avec emballage
25.5kg
Hauteur de transport
453mm, 45.3cm
Largeur de transport
273mm, 27.3cm
Profondeur de transport
611mm, 61.1cm
Couleur
Noir
Dimensions de la palette
48.23 x 36.42 x 4.53pouces
# de couches par pallette
2.0
# d'unités par couche par pallette
6.0
Poids de la palette
44.09lbs.
Nbre d'unités par palette
12.0
Environnemental
Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-20 - 50 °C
Altitude de stockage
0 - 15240mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
45.0dBA
Conformité
Approbation
CE, Marquage CE, EN/IEC 60950-1, EN/CEI 62040-1, EN/CEI 62040-2
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement
Offre durable Etat
RoHS
Conforme