Nos marques

ONDULEUR APC Easy UPS On-Line SRV MONTAGE EN RACK autonomie étendue de 6 000 VA 230 V, sans batterie

ONDULEUR APC Easy UPS On-Line SRV MONTAGE EN RACK autonomie étendue de 6 000 VA 230 V, sans batterie Avant gauche
ONDULEUR APC Easy UPS On-Line SRV MONTAGE EN RACK autonomie étendue de 6 000 VA 230 V, sans batterie Avant gauche
ONDULEUR APC Easy UPS On-Line SRV MONTAGE EN RACK autonomie étendue de 6 000 VA 230 V, sans batterie Avant gauche
ONDULEUR APC Easy UPS On-Line SRV MONTAGE EN RACK autonomie étendue de 6 000 VA 230 V, sans batterie Avant droit
ONDULEUR APC Easy UPS On-Line SRV MONTAGE EN RACK autonomie étendue de 6 000 VA 230 V, sans batterie Avant droit
ONDULEUR APC Easy UPS On-Line SRV MONTAGE EN RACK autonomie étendue de 6 000 VA 230 V, sans batterie Back
ONDULEUR APC Easy UPS On-Line SRV MONTAGE EN RACK autonomie étendue de 6 000 VA 230 V, sans batterie Back
ONDULEUR APC Easy UPS On-Line SRV MONTAGE EN RACK autonomie étendue de 6 000 VA 230 V, sans batterie Avant gauche
ONDULEUR APC Easy UPS On-Line SRV MONTAGE EN RACK autonomie étendue de 6 000 VA 230 V, sans batterie Avant droit
ONDULEUR APC Easy UPS On-Line SRV MONTAGE EN RACK autonomie étendue de 6 000 VA 230 V, sans batterie Avant droit
ONDULEUR APC Easy UPS On-Line SRV MONTAGE EN RACK autonomie étendue de 6 000 VA 230 V, sans batterie Back
ONDULEUR APC Easy UPS On-Line SRV MONTAGE EN RACK autonomie étendue de 6 000 VA 230 V, sans batterie Back
RoHS
  • High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.

  • Inclut: CD avec logiciel, Câble USB, User manual

Voir la présentation du produit
Batterie de rechange
Batterie remplaçable par l'utilisateur non disponible

SRVPM6KRIL Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (6000 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
6.0kWatts / 6.0kVA
Tension nominale de sortie
230V
Tension d’Entrée Nominale
230V
Type de connexion en entrée
Hard wire 3-wire
ONDULEUR APC Easy UPS On-Line SRV MONTAGE EN RACK autonomie étendue de 6 000 VA 230 V, sans batterie
High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.
Inclut: CD avec logiciel, Câble USB, User manual
  • Bypass interne automatique
    Commutateur de bypass purement statique sans contacteur de dérivation assurant un transfert rapide et fiable vers et depuis le bypass, calibré pour 125 % de la charge nominale.
  • Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur
    Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
  • Mode ECO
    Mode de fonctionnement qui contourne les composants électriques non utilisés, dans des conditions d'alimentation correctes, pour offrir un meilleur rendement sans sacrifier la protection.
  • Arrêt d'urgence
    Connectez l'équipement à un système de coupure de l'alimentation d'urgence (EPO) pour couper l'alimentation en cas d'urgence.
  • Correction du facteur de puissance en entrée
    Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
  • Gestion intelligente des batteries
    Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
  • Affichage graphique LCD
    Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.
  • Connectivité série
    Permet de gérer l'onduleur via un port série.
  • Connectivité USB
    Assure la gestion de l'onduleur via un port USB.

Onduleur Easy UPS On-Line Caractéristiques et avantages

Facilité de maintenance

Notification de batterie déconnectée
Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
Notification prédictive de défaillance.
Offre une fonction d'analyse des pannes à alerte précoce permettant de remplacer des composants de façon proactive.
Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.

Simplicité de gestion

Gérable par réseau
Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
Connectivité série
Permet de gérer l'onduleur via un port série.
Affichage graphique LCD
Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.
Voyants
Permet une lecture facile de l'état de l'alimentation secteur, de l'onduleur et de la batterie.
Intelligent Card Slot
Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.

Caractéristiques

Mode ECO
Mode de fonctionnement qui contourne les composants électriques non utilisés, dans des conditions d'alimentation correctes, pour offrir un meilleur rendement sans sacrifier la protection.
Compatible avec le générateur
Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
Allows the user to manage the UPS functions, schedule automatic shutdown and monitor the power grid occurrences through an interactive interface that ensures an easy and intuitive monitoring.
Logiciel de gestion
Topologie On-Line Double Conversion
Garantit une qualité d’alimentation élevée constante. Les perturbations de la forme d'onde de distribution sont successivement via les processus de conversion CA-CC puis CC-CA ultra-rapides. La batterie n'est utilisée que comme source de secours.
Interface LCD intuitive
Fournit des informations précises et claires en plusieurs langues pour configurer l'onduleur sur site à l'aide des touches de navigation simples à utiliser.
Rendement élevé
Rendements élevés qui restent stables même à de faibles niveaux de puissance de fonctionnement
Correction du facteur de puissance en entrée
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Logiciel de gestion
Vous permet de surveiller facilement l'alimentation secteur et de gérer votre onduleur.
Sortie sinusoïdale pure sur batterie
Simule l'alimentation secteur pour offrir le plus haut degré de compatibilité avec les équipements électroniques sensibles et les serveurs actifs dotés d'un correcteur de facteur de puissance (PFC).

Disponibilité

Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.

Distribution des produits

Afghanistan, Albanie, Arménie, Angola, Argentine, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Burkina Faso, Benin, Brésil, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, Chili, Cameroun, Colombie, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Dominique, Algérie, Equateur, Egypte, Gabon, Géorgie, Guyane française, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Croatie, Hongrie, Indonésie, Israël, Irak, Italie, Jordanie, Cambodge, Corée du Sud, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Malaisie, Namibie, Pays-Bas, Philippines, Pakistan, Pologne, Roumanie, Russie, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Ukraine, Ouzbékistan, Vénézuela, Vietnam, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
6.0kWatts / 6.0kVA
Autres tensions de sortie
220 V, 240 V
Facteur de crête de charge
3:1
Technologie
On-line Double conversion
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Bypass
Internal bypass (automatic and manual)

Entrée

Fréquence d'entrée
40 - 70 Hz Détection automatique
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
110 - 300 Half load, 176 - 300 Pleine chargeV
Autres tensions en entrée
220 V, 240 V

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Tension nominale des batteries
220 V

Communication et gestion

Panneau de contrôle
Console de contrôle et d'état lcd multifonction
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge
Interrupteur d'arrêt d'urgence
Oui

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
600Joules

Physique

Hauteur max.
87mm, 8.7cm
Largeur max.
438mm, 43.8cm
Profondeur max.
615mm, 61.5cm
Poids net
14.0kg
Poids avec emballage
18.0kg
Hauteur de transport
240mm, 24.0cm
Largeur de transport
600mm, 60.0cm
Profondeur de transport
760mm, 76.0cm

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude en fonctionnement
0 - 3000mètres
Humidité relative de stockage
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude de stockage
0 - 15000mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
55.0dBA

Conformité

Approbation
CE, EAC, EN/CEI 62040-1, EN/CEI 62040-2
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services