Nos marques

Kit de câbles d'alimentation (6 unités), verrouillage, C13 à C14, 1,2 m, rouge

Kit de câbles d'alimentation (6 unités), verrouillage, C13 à C14, 1,2 m, rouge Avant gauche
Kit de câbles d'alimentation (6 unités), verrouillage, C13 à C14, 1,2 m, rouge Avant gauche
Kit de câbles d'alimentation (6 unités), verrouillage, C13 à C14, 1,2 m, rouge Avant gauche
Kit de câbles d'alimentation (6 unités), verrouillage, C13 à C14, 1,2 m, rouge Application
Kit de câbles d'alimentation (6 unités), verrouillage, C13 à C14, 1,2 m, rouge Avant gauche
Kit de câbles d'alimentation (6 unités), verrouillage, C13 à C14, 1,2 m, rouge Application
Green Premium™
RoHS
  • Vaste choix de cordons d'alimentation pour différents équipements informatiques.

Voir la présentation du produit

AP8704S-WWX340 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Connexions de sortie
(1) IEC 60320 C13
Type de connexion en entrée
IEC 60320 C14
Longueur du cordon
1.2mètres
Kit de câbles d'alimentation (6 unités), verrouillage, C13 à C14, 1,2 m, rouge
Vaste choix de cordons d'alimentation pour différents équipements informatiques.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Albanie, Arménie, Angola, Autriche, Australie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Cameroun, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Philippines, Pakistan, Pologne, Portugal, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Ouzbékistan, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Longueur du cordon
1.2mètres
Dessin de courant total maximal
10

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
6
Courant d'entrée maximal
10A
Courant de ligne maximal
10A

Physique

Hauteur max.
240mm, 24.0cm
Largeur max.
70mm, 7.0cm
Profondeur max.
45mm, 4.5cm
Poids net
1.01kg
Poids avec emballage
1.01kg
Hauteur de transport
240mm, 24.0cm
Largeur de transport
70mm, 7.0cm
Profondeur de transport
45mm, 4.5cm
Couleur
Rouge

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 70 °C
Humidité relative en fonctionnement
20 - 80 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-25 - 75 °C
Humidité relative de stockage
20 - 80 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Approbation
CCC, PSE, VDE
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services