Isolation pour câble d'extension pour onduleur, 15 m

Isolation pour câble d'extension pour onduleur, 15 m Avant gauche
Isolation pour câble d'extension pour onduleur, 15 m Avant gauche
Isolation pour câble d'extension pour onduleur, 15 m Avant gauche
Isolation pour câble d'extension pour onduleur, 15 m Avant gauche
Isolation pour câble d'extension pour onduleur, 15 m Avant gauche
Isolation pour câble d'extension pour onduleur, 15 m Avant gauche
Isolation pour câble d'extension pour onduleur, 15 m Avant gauche
Isolation pour câble d'extension pour onduleur, 15 m Avant gauche
RoHS
  • Câbles assurant une connexion dédiée entre les onduleurs APC, bureaux, stations de travail et serveurs

  • Inclut: User manual

Voir la présentation du produit

AP9825I Caractéristiques

Isolation pour câble d'extension pour onduleur, 15 m
Câbles assurant une connexion dédiée entre les onduleurs APC, bureaux, stations de travail et serveurs
Inclut: User manual

Câbles d'interface Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Câble d'interface de communication
Les câbles d'interface série pour onduleurs permettent d'établir une communication directe entre les onduleurs et les postes de travail, stations de travail et serveurs.
Extension Cable
Assure la disponibilité et la fiabilité nécessaires pour permettre à votre onduleur d'envoyer des signaux sur de longues distances.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Chypre, République Tchèque, Djibouti, Danemark, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Ghana, Gambie, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Mauritanie, Malte, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Nombre de ports
1

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Poids net
0.92kg
Poids avec emballage
1.48kg
Hauteur de transport
127mm, 12.7cm
Largeur de transport
279mm, 27.9cm
Profondeur de transport
254mm, 25.4cm
Couleur
Gris

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 45 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services