Nos marques

Hauteur du socle des pieds TR : 860 mm

Aucune image produit
Aucune image produit
  • Solutions de faux-plancher modulaire pour salles techniques et datacenters.

Voir la présentation du produit

9FST113 Caractéristiques

Hauteur du socle des pieds TR : 860 mm
Solutions de faux-plancher modulaire pour salles techniques et datacenters.

Revêtement de sol technique Uniflair Caractéristiques et avantages

Adaptabilité

Structure des pieds TR
Différentes hauteurs ; de 30 à 150 cm (et plus) sont possibles pour ces structures en acier galvanisé. Assemblées, elles forment une grille de support des panneaux de 60 x 60 cm. Elles augmentent la résistance mécanique et la stabilité du sol. Les têtes de support et les cadres en acier sont conçus pour se fixer les uns aux autres sur toute la longueur du périmètre. Le soutien est ainsi assuré sur une plus grande distance, ce qui permet d'installer le système de centre de données dans le plénum, sous le sol.
Support en aluminium
L'arrière du panneau est recouvert pour améliorer davantage les propriétés mécaniques et augmenter la stabilité hygrométrique thermique.
Panneaux lattés haute densité
La meilleure combinaison de propriétés mécaniques et de poids contenus pour un achat économique et une installation facilitée.
Finition de stratifié plastique
La partie supérieure du panneau est recouverte de stratifié plastique haute pression pour une valeur esthétique ajoutée.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Cameroun, Colombie, Costa Rica, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guatemala, Guyana, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
175mm, 17.5cm
Largeur max.
880mm, 88.0cm
Profondeur max.
305mm, 30.5cm
Poids net
61.0kg

Options

Services