Galaxy 7000 Battery Breaker Kit with single 500 Amp DC Breaker

Galaxy 7000 Battery Breaker Kit with single 500 Amp DC Breaker Avant gauche
Galaxy 7000 Battery Breaker Kit with single 500 Amp DC Breaker Avant gauche
Galaxy 7000 Battery Breaker Kit with single 500 Amp DC Breaker Avant gauche
Galaxy 7000 Battery Breaker Kit with single 500 Amp DC Breaker Avant gauche
Galaxy 7000 Battery Breaker Kit with single 500 Amp DC Breaker Avant droit
Galaxy 7000 Battery Breaker Kit with single 500 Amp DC Breaker Avant droit
Galaxy 7000 Battery Breaker Kit with single 500 Amp DC Breaker Avant droit
Galaxy 7000 Battery Breaker Kit with single 500 Amp DC Breaker Avant droit
Galaxy 7000 Battery Breaker Kit with single 500 Amp DC Breaker Back
Galaxy 7000 Battery Breaker Kit with single 500 Amp DC Breaker Back
Galaxy 7000 Battery Breaker Kit with single 500 Amp DC Breaker Avant gauche
Galaxy 7000 Battery Breaker Kit with single 500 Amp DC Breaker Avant gauche
Galaxy 7000 Battery Breaker Kit with single 500 Amp DC Breaker Avant droit
Galaxy 7000 Battery Breaker Kit with single 500 Amp DC Breaker Avant droit
Galaxy 7000 Battery Breaker Kit with single 500 Amp DC Breaker Avant droit
Galaxy 7000 Battery Breaker Kit with single 500 Amp DC Breaker Avant droit
Galaxy 7000 Battery Breaker Kit with single 500 Amp DC Breaker Back
Galaxy 7000 Battery Breaker Kit with single 500 Amp DC Breaker Back
  • Protection de l'alimentation triphasée à grande adaptabilité visant à satisfaire les exigences spécifiques des datacenters moyens et grands, des bâtiments et autres ...

  • Inclut: Guide d'installation

Voir la présentation du produit

G7KBBK Caractéristiques

Galaxy 7000 Battery Breaker Kit with single 500 Amp DC Breaker
Protection de l'alimentation triphasée à grande adaptabilité visant à satisfaire les exigences spécifiques des datacenters moyens et grands, des bâtiments et autres environnements
Inclut: Guide d'installation

Galaxy 7000 Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Architecture haute disponibilité
Différents modes d'exploitation : commutateur statique de type "hot stand-by", parallèle intégré ou centralisé pour multi-modules visant à améliorer la disponibilité des architectures

Compatibilité

Compatible avec la solution de batterie lithium-ion de Schneider Electric
Réduit l'encombrement, le poids, les besoins de maintenance et de refroidissement du système ainsi que le coût total de possession. Offre également une durée de vie double aux batteries VRLA et améliore la prévisibilité et la gestion des sauvegardes.
Cliquez ici pour en savoir plus.
Synchronisation en sortie vers la source externe
L'onduleur peut être synchronisé avec n'importe quelle autre source indépendante en vue d'une utilisation de commutateurs de transfert statiques en flux descendant.
Capacité parallèle
Des unités multiples peuvent être placées en parallèle afin de répondre aux exigences en termes de capacité d'alimentation et de redondance

Economie

Caractéristiques électriques avancées
Excellent conditionnement de l'alimentation, très faible distorsion de l'harmonique par le redresseur IGBT, correction du facteur de puissance en entrée hautement efficace
Mode ECO
Mode de fonctionnement qui contourne les composants électriques non utilisés, dans des conditions d'alimentation correctes, pour offrir un meilleur rendement sans sacrifier la protection.
Alimentation entièrement calibrée avec kW égal à kVA
Diminue les coûts en supprimant le besoin de surdimensionner l'onduleur pour des charges de type PFC (Power Factor Corrected).

Simplicité de gestion

Capacité de gestion de réseau
Interfaces d'administration en réseau d’une grande richesse fonctionnelle, permettant une gestion par navigateur web et protocoles SNMP et Telnet.

Développement durable

Code de conduite Européen pour ASI
Garantit la grande efficacité des onduleurs vendus dans l'UE.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
800mm, 80.0cm
Largeur max.
600mm, 60.0cm
Profondeur max.
274mm, 27.4cm
Poids net
34.93kg
Poids avec emballage
55.0kg
Hauteur de transport
1000mm, 100.0cm
Largeur de transport
800mm, 80.0cm
Profondeur de transport
450mm, 45.0cm

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude en fonctionnement
0 - 1015.9mètres

Options

Services