Nos marques

GUTOR PXC CEI 30 kVA, 3:1 400/230 V, IP42, sans transformateur, redondance de type série ou parallèle en option

Aucune image produit
Aucune image produit
  • Onduleur triphasé compact, haute performance normalisé pour les applications industrielles lourdes et les environnements exigeants. Disponible en configurations ...

  • Inclut: Filtre à poussière, Guide d'installation, Carte d'administration réseau, User manual

Voir la présentation du produit

GUPXC30I2 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (24000 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
24.0kWatts / 30.0kVA
Tension nominale de sortie
230V
Tension d’Entrée Nominale
400V 3PH
Type de connexion en entrée
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Intensité maximale du courant d’entrée
62.0A
GUTOR PXC CEI 30 kVA, 3:1 400/230 V, IP42, sans transformateur, redondance de type série ou parallèle en option
Onduleur triphasé compact, haute performance normalisé pour les applications industrielles lourdes et les environnements exigeants. Disponible en configurations 3:3 et 3:1.
Inclut: Filtre à poussière, Guide d'installation, Carte d'administration réseau, User manual

Gutor PXC Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Conception souple
Disponible dans une large gamme de configurations afin de s'adapter à tous les environnements d'exploitation
Remplacement du ventilateur permutable
Permet le remplacement des ventilateurs individuels sans qu'il y ait une disponibilité croissante du bypass et une protection de charge.
Caractéristiques électriques avancées
Excellent conditionnement de l'alimentation, très faible distorsion de l'harmonique par le redresseur IGBT, correction du facteur de puissance en entrée hautement efficace
Double entrée de secteur - standard
La fonction standard augmente la disponibilité en permettant à l'onduleur d'être connecté à deux sources d'alimentation séparées.

Coût total de possession

Fonctionnement solide
Pas de déclassement en kW jusqu'à 40 degrés C ou 104 degrés F.
Plage de tension d'entrée étendue
Conçu pour les environnements électriques difficiles afin de préserver l'autonomie de la batterie.
Rendement élevé
Rendements élevés qui restent stables même à de faibles niveaux de puissance de fonctionnement

Développement durable

Code de conduite Européen pour ASI
Garantit la grande efficacité des onduleurs vendus dans l'UE.

Facilité de maintenance

Plusieurs niveaux de service
Avec les packs ou les composants de service individuels en option, nos services sont structurés de manière à vous permettre de choisir ce que vous souhaitez déléguer à APC.
Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
Surveillance du cycle de vie
Permet la notification de la maintenance préventive pour garantir la continuité du système d'onduleur dans son ensemble.

Simplicité de gestion

Affichage graphique LCD
Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.
Voyants
Permet une lecture facile de l'état de l'alimentation secteur, de l'onduleur et de la batterie.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Albanie, Arménie, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bolivie, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Hong-Kong, Croatie, Hongrie, Indonésie, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jordanie, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Oman, Pérou, Philippines, Pakistan, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
24.0kWatts / 30.0kVA
Courant de sortie neutre
130A
Efficacité en pleine charge
94.3 %
Distorsion de la tension de sortie
Moins de 5 %
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
50 Hz +/- 0.1 % Pour 50 Hz nominal Non synchro, 50/60 Hz +/- 1 Hz Synchronisation vers réseau, 60 Hz +/- 0.1 % Pour 60 Hz nominal Non synchro
Facteur de crête de charge
Illimité
Technologie
On-line Double conversion
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Opération de surcharge
10 minutes à 125 % et 60 secondes à 150 %
TDH tension de sortie
< 2% at 100% linear load and < 5% at 100% non-linear load
Tolérance de tension en sortie
+/- 1 %
Bypass
Built-in bypass

Entrée

Fréquence d'entrée
45 - 65 Hz
Efficacité en pleine charge
94.3 %
Taux de distorsion harmonique en entrée
Moins de 5 % pour une pleine charge
Type de protection requis en entrée
Protection en amont en fonction de la source
Résistance maximale aux courts-circuits (ICW)
65.0kA
Facteur de puissance en entrée à pleine charge
0.97

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Système de batterie externe
Courant maximum de batterie en fin de décharge
78.0A
Efficacité du fonctionnement sur batterie
93.8 %

Communication et gestion

Cartes SmartSlot™ pré-installées
Panneau de contrôle
Console de contrôle et d'état lcd multifonction
Alarme audible
Alarmes sonores et visuelles selon le degré de gravité
Interrupteur d'arrêt d'urgence
Oui
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1

Physique

Hauteur max.
2100mm, 210.0cm
Largeur max.
600mm, 60.0cm
Profondeur max.
800mm, 80.0cm
Poids net
340.0kg
Poids avec emballage
388.37kg
Hauteur de transport
2300mm, 230.0cm
Largeur de transport
820mm, 82.0cm
Profondeur de transport
1082mm, 108.2cm
Couleur
Gris clair

Environnemental

Température de fonctionnement
-10 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-30 - 70 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude de stockage
0 - 4572mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
65.0dBA
Dissipation thermique en ligne
4959.0BTU/h
Classe de protection
IP42 avec filtres à air

Conformité

Approbation
CE, Marquage CE, IBC 2012, CEI 62040-1-1, CEI 62040-2, CEI 62040-3, ISTA 2B, VFI-SS-111
Garantie standard
1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine

Généralités

Périphérique de protection bypass
200.0
Courant d'entrée maximal en bypass
145.0A

Options

Services