Extension de câbles aériens, 600 mm de largeur, pour kit d'aération verticale pour armoire SX

Extension de câbles aériens, 600 mm de largeur, pour kit d'aération verticale pour armoire SX Avant gauche
Extension de câbles aériens, 600 mm de largeur, pour kit d'aération verticale pour armoire SX Avant gauche
Extension de câbles aériens, 600 mm de largeur, pour kit d'aération verticale pour armoire SX Avant gauche
Extension de câbles aériens, 600 mm de largeur, pour kit d'aération verticale pour armoire SX Application
Extension de câbles aériens, 600 mm de largeur, pour kit d'aération verticale pour armoire SX Detailed
Extension de câbles aériens, 600 mm de largeur, pour kit d'aération verticale pour armoire SX Avant gauche
Extension de câbles aériens, 600 mm de largeur, pour kit d'aération verticale pour armoire SX Application
Extension de câbles aériens, 600 mm de largeur, pour kit d'aération verticale pour armoire SX Detailed
Green Premium™
RoHS
  • Une extension de câbles suspendus pour conduite d'évacuation verticale (VED) offre deux orifices d'accès au câblage avec ouvertures à brosse intégrées permettant ...

  • Inclut: Ouvertures à brosse, Panneaux d'extension de câbles, Œillets

Voir la présentation du produit

AR7755 Caractéristiques

Extension de câbles aériens, 600 mm de largeur, pour kit d'aération verticale pour armoire SX
Une extension de câbles suspendus pour conduite d'évacuation verticale (VED) offre deux orifices d'accès au câblage avec ouvertures à brosse intégrées permettant d’acheminer les câbles de données et d'alimentation de l'arrière de l'armoire vers le système de gestion de câbles suspendus sans encombrer l'espace utile.
Inclut: Ouvertures à brosse, Panneaux d'extension de câbles, Œillets
  • Ouverture à brosse d'accès aux câbles
    Empêche l'air de s'échapper par les orifices entourant le câblage.
  • Gestion des câbles efficace
    Il permet de rationaliser l'acheminement des câbles, ce qui simplifie la maintenance ou les expansions futures.
  • Facilite la gestion des câbles par le dessus
    Les chemins de câbles suspendus et leurs cloisonnements s'installent sans outils sur le dessus de la baie, ce qui évite d'avoir à les fixer au plafond ou à les poser en faux-plancher. Les chemins de câbles et les cloisonnements sont conçus pour abriter tant des câbles d'alimentation que des câbles de données, tout en assurant une séparation entre ceux -ci.

Distribution de l'aération en rack Caractéristiques et avantages

Souplesse

Simple à installer
Conception novatrice permettant une installation rapide et à la portée du plus grand nombre.

Disponibilité

Augmente le flux d'air
Offre des températures d'admission correctes, prolongeant ainsi la longévité de l'équipement.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
216mm, 21.6cm
Largeur max.
571mm, 57.1cm
Profondeur max.
439mm, 43.9cm
Poids net
1.82kg
Poids avec emballage
3.23kg
Hauteur de transport
65mm, 6.5cm
Largeur de transport
658mm, 65.8cm
Profondeur de transport
336mm, 33.6cm
Couleur
Noir

Conformité

Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services