Nos marques

Easy UPS 3M Parallel Kit with 15m cable

Aucune image produit
Aucune image produit
  • Parallel kit including one cable (15m) for Easy UPS 3M parallel systems. Up to six UPSs can be paralleled for capacity or redundancy.

Voir la présentation du produit

E3MOPT012 Caractéristiques

Easy UPS 3M Parallel Kit with 15m cable
Parallel kit including one cable (15m) for Easy UPS 3M parallel systems. Up to six UPSs can be paralleled for capacity or redundancy.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Bangladesh, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bolivie, Brésil, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, Algérie, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guyana, Hong-Kong, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Sainte-Lucie, Sri Lanka, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Libye, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Syrie, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
50mm, 5.0cm
Largeur max.
15000mm, 1500.0cm
Profondeur max.
150mm, 15.0cm
Poids net
0.82kg
Poids avec emballage
0.98kg
Hauteur de transport
86mm, 8.6cm
Largeur de transport
319mm, 31.9cm
Profondeur de transport
205mm, 20.5cm

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Altitude en fonctionnement
0 - 1499.92mètres

Options

Services