Easy Rack PDU mounting bracket, double width, 2pairs

Easy Rack PDU mounting bracket, double width, 2pairs Avant gauche
Easy Rack PDU mounting bracket, double width, 2pairs Avant gauche
Easy Rack PDU mounting bracket, double width, 2pairs Avant gauche
Easy Rack PDU mounting bracket, double width, 2pairs Avant gauche
RoHS
  • Conception intelligente, riche en fonctionnalités et économique.

Voir la présentation du produit

ER7PDUBRKT Caractéristiques

Easy Rack PDU mounting bracket, double width, 2pairs
Conception intelligente, riche en fonctionnalités et économique.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Bangladesh, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bolivie, Brésil, Botswana, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Colombie, Serbie et Monténégro, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Guyane française, Ghana, Gambie, Grèce, Guyana, Hong-Kong, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Irak, Italie, Jordanie, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Liban, Sri Lanka, Liberia, Lithuanie, Lettonie, Libye, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Mauritanie, Maurice, Malawi, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Syrie, Togo, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Vénézuela, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Poids net
1.0kg
Poids avec emballage
1.0kg
Hauteur de transport
80mm, 8.0cm
Largeur de transport
200mm, 20.0cm
Profondeur de transport
210mm, 21.0cm
Couleur
Noir

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services