Nos marques

Datacenter informatique préfabriqué, 500 kW, 105 racks, refroidissement CW périmétrique, gaine de distribution, 400 V/50 Hz

Aucune image produit
Aucune image produit
  • Infrastructure préfabriquée évolutive comprenant plusieurs modules fabriqués en usine et assemblés sur site pour former une grande salle informatique fonctionnelle ...

Voir la présentation du produit

PFMIEG500C2E105B Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
42U
Tension nominale de sortie
400V 3PH
Tension d’Entrée Nominale
400V 3PH
Datacenter informatique préfabriqué, 500 kW, 105 racks, refroidissement CW périmétrique, gaine de distribution, 400 V/50 Hz
Infrastructure préfabriquée évolutive comprenant plusieurs modules fabriqués en usine et assemblés sur site pour former une grande salle informatique fonctionnelle.
  • Système à retour d'air
    Le système de retour d'air chaud centralisé pour la salle et les systèmes de traitement de l'air externe réduisent les obstacles empêchant l'éclairage de pénétrer dans l'allée et donnent accès aux câbles depuis l'intérieur de l'allée confinée.
  • Intégré aux produits InfraStruXure
    Les produits Schneider Electric de refroidissement, de distribution d'énergie et de gestion des câbles fonctionnent en toute transparence avec les enceintes informatiques pour fournir un système complet de prise en charge d'infrastructure.
  • Intègre StruxureWare Data Center Expert
    Plate-forme d'administration et de surveillance évolutive, pour une surveillance des périphériques en temps réel et une notification des événements immédiate.

Datacenter préfabriqué Caractéristiques et avantages

Souplesse

Déploiement simple et rapide
Les modules de centres de données préfabriqués sont livrés prêts au déploiement, ce qui diminue considérablement les délais et les coûts d'installation.
Système pré-conçu et assemblé en usine
Les modules préfabriqués sont conçus et élaborés selon des spécifications très précises, dans un environnement contrôlé. Utilisant le logiciel DCIM, ils sont extrêmement fiables et offrent des performances stables aux centres de données.

Économies

Performance et coût prévisibles
Une conception préfabriquée, un assemblage en usine et une infrastructure testée réduisent considérablement la durée d'exécution et la complexité du projet. Les dépassements de coûts de construction et les modifications de la conception originale sont également réduits. Vous maîtrisez vos coûts et obtenez la performance que vous attendez.

Distribution des produits

Afghanistan, Albanie, Arménie, Angola, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Burkina Faso, Bahreïn, Burundi, Benin, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Cameroun, Chypre, Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Fidji, France, Gabon, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Irak, Islande, Jordanie, Kenya, Cambodge, Koweit, Liban, Liberia, Luxembourg, Madagascar, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mozambique, Namibie, Oman, Pakistan, Qatar, La Réunion, Rwanda, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Îles Turks et Caicos, Togo, Tadjikistan, Turkménistan, Tanzanie, Ouganda, Ouzbékistan, Yémen, Mayotte, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
50 Hz Programmable +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8 % Synchronisation vers réseau
kW par rack
4.7kW
Capacité du PDU (ampères)
16.0Ampères
Type du PDU
Mesuré
Bypass
Connecteur de by-pass statique externe

Entrée

Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
340 - 460 (400 V)V

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Système de batterie externe

Communication et gestion

Interrupteur d'arrêt d'urgence
En option

Physique

Hauteur max.
3600mm, 360.0cm
Largeur max.
18000mm, 1800.0cm
Profondeur max.
13700mm, 1370.0cm
Hauteur de transport
3600mm, 360.0cm
Largeur de transport
3000mm, 300.0cm
Profondeur de transport
13707mm, 1370.7cm
Couleur
Blanc
Nombre de racks
105.0U
Espace libre dans le rack
4410U

Environnemental

Température de fonctionnement
-25 - 40 °C

Conformité

Garantie standard
1 an (pièces uniquement)

Options

Services