Armoire avec panneaux latéraux NetShelter VL, 42U, 600 mm de largeur x 1 070 mm de profondeur, noir

Armoire avec panneaux latéraux NetShelter VL, 42U, 600 mm de largeur x 1 070 mm de profondeur, noir Avant gauche
Armoire avec panneaux latéraux NetShelter VL, 42U, 600 mm de largeur x 1 070 mm de profondeur, noir Avant gauche
Armoire avec panneaux latéraux NetShelter VL, 42U, 600 mm de largeur x 1 070 mm de profondeur, noir Avant gauche
Armoire avec panneaux latéraux NetShelter VL, 42U, 600 mm de largeur x 1 070 mm de profondeur, noir Back
Armoire avec panneaux latéraux NetShelter VL, 42U, 600 mm de largeur x 1 070 mm de profondeur, noir Application
Armoire avec panneaux latéraux NetShelter VL, 42U, 600 mm de largeur x 1 070 mm de profondeur, noir Miscellaneous
Armoire avec panneaux latéraux NetShelter VL, 42U, 600 mm de largeur x 1 070 mm de profondeur, noir Detailed
Armoire avec panneaux latéraux NetShelter VL, 42U, 600 mm de largeur x 1 070 mm de profondeur, noir Detailed
Armoire avec panneaux latéraux NetShelter VL, 42U, 600 mm de largeur x 1 070 mm de profondeur, noir Avant gauche
Armoire avec panneaux latéraux NetShelter VL, 42U, 600 mm de largeur x 1 070 mm de profondeur, noir Back
Armoire avec panneaux latéraux NetShelter VL, 42U, 600 mm de largeur x 1 070 mm de profondeur, noir Application
Armoire avec panneaux latéraux NetShelter VL, 42U, 600 mm de largeur x 1 070 mm de profondeur, noir Miscellaneous
Armoire avec panneaux latéraux NetShelter VL, 42U, 600 mm de largeur x 1 070 mm de profondeur, noir Detailed
Armoire avec panneaux latéraux NetShelter VL, 42U, 600 mm de largeur x 1 070 mm de profondeur, noir Detailed
Green Premium™
RoHS
  • Armoires informatiques universelles fonctionnelle avec fonctions essentielles pour les applications fondamentales de rack de serveur et de rack réseau dans des environnements ...

  • Inclut: Matériel pour montage en compartiment, Portes, Touche(s), Portes et panneaux latéraux à codage identique, Pieds de réglage, Haut, Side panels

Voir la présentation du produit

AR2900 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
42U
Largeur du rack
19"
Armoire avec panneaux latéraux NetShelter VL, 42U, 600 mm de largeur x 1 070 mm de profondeur, noir
Armoires informatiques universelles fonctionnelle avec fonctions essentielles pour les applications fondamentales de rack de serveur et de rack réseau dans des environnements informatiques variés.
Inclut: Matériel pour montage en compartiment, Portes, Touche(s), Portes et panneaux latéraux à codage identique, Pieds de réglage, Haut, Side panels
  • Accès aux câbles de base
    Permet d'acheminer les câbles d'alimentation et de données à l'intérieur de l'armoire par le dessous d'un plancher surélevé.

Armoires NetShelter SV Caractéristiques et avantages

Sécurité

Mise à la terre électrique intégrée
Le capot supérieur, les panneaux latéraux et les portes avant et arrière sont reliées à la terre via le châssis de la baie. Huit bornes complémentaires de mise à la terre sont disposées sur le châssis, permettant la mise à la terre d'éléments externes.
Supports de fixation de l'armoire au sol fournis
L'armoire est fournie avec des supports boulonnés pour fixer l'armoire à la palette au cours de l'expédition. Ces mêmes supports boulonnés peuvent être utilisés pour fixer l'armoire au sol sur le site final d'installation.

Compatibilité

EIA-310 19 po universel avec garantie de compatibilité de montage en rack
Montage indépendant du fournisseur pour une compatibilité garantie avec tous les équipements 19" conformes à la norme EIA-310. La garantie satisfait ou remboursé « Fits Like a Glove » vous offre une totale tranquillité d'esprit quant à la compatibilité physique de tous vos équipements montés en rack conformes à la norme EIA-310-E avec une armoire NetShelter.
Compatible avec les systèmes de racks Schneider Electric
Compatible avec une variété d'accessoires pour racks Schneider Electric pour l'obtention d'un système de racks complet. Configurez des solutions rack à l'aide du portail leader Design Portal de Schneider Electric, un configurateur qui permet de concevoir de petites solutions informatiques en vérifiant la compatibilité des produits ainsi que de consulter un catalogue d'équipements tiers utiles. De quoi vous aider à visualiser votre solution rack idéale.

Praticité

Panneaux latéraux pleine hauteur amovibles
Les panneaux latéraux peut être retirés pour un accès facile à l'armoire lors de l'installation et de la configuration de l'équipement. Les panneaux latéraux peuvent être verrouillés à l'aide d'une seule clé qui peut également être utilisée sur les portes avant et arrière.
Outils de réglage de l'enceinte et visserie fournis
Toutes les armoires sont fournies de série avec un sac de visserie contenant du matériel de montage des équipements informatiques et des outils pour effectuer des ajustements relativement simples.
Ouvertures et panneaux d'accès aux câbles
De larges fentes d'accès aux câbles dans le capot permettent de faire sortir les câbles par le dessus. Le plancher technique au bas de l'armoire offre un accès dégagé aux câbles. Brosses incluses dans les capots pour des armoires larges de 800 mm (32 po).
Portes à ouverture rapide avec conception simple de gond à ressort
La porte avant peut être déplacée vers le côté opposé ou échangée avec les portes arrière. Les portes peuvent être retirées facilement grâce à leur conception simple de gond à ressort.
Portes avant et arrière perforées
Les portes avant et arrière perforées assurent une bonne ventilation des équipements montés en rack.
Sélection simple
Plus besoin de passer des heures à choisir et à compiler des dizaines de références pour créer une armoire. Schneider Electric vous facilite la tâche et gère tous les détails, de façon à vous proposer des références uniques, pour des armoires complètes.

Souplesse

Option d'armoire démontée (42U x 600 mm x 1 060 mm) pour sites uniques
Tous les sites d'installation ne disposent pas de l'espace requis pour déplacer ou installer les armoires de hauteur standard. Cette option démontée est conçue pour être transportée dans des espaces confinés et montée sur le site d'installation.
Raccordement du matériel fourni
Les armoires incluent du matériel d'assemblage préinstallé pour relier les armoires d'une même rangée et renforcer leur stabilité. Les armoires sont préinstallées avec des supports d'assemblage pour relier les centres des armoires à 600 mm. Les supports d'assemblage pour relier les centres des armoires à 24 po sont inclus dans le kit fourni.
Roulettes et pieds de réglage standard, positionnables sur le dessous
Les armoires sont livrées de série avec des pieds réglables ainsi que des roulettes. Les pieds de réglage peuvent être réglés à l'aide d'une clé depuis le dessous de l'armoire.
Rails de montage réglables à alignement simple
Les rails de montage verticaux peuvent être ajustés par incréments de 0,4 po (10 mm), ce qui répond à la quasi-totalité des besoins de montage d'équipements informatiques. Alignez les rails de montage au côté opposé de l'armoire en repérant la position du trou utilisé. Les positions U sont numérotées à l'avant et à l'arrière pour permettre une installation rapide des équipements.
Portes arrières dissociées
Les portes arrière dissociées permettent d'optimiser l'espace au sol. Seuls 11 pouces (279 mm) d'espace sont nécessaires derrière les armoires pour ouvrir la porte.
Supports de montage d'accessoire arrière pré-installés
Les supports arrière prévus pour les accessoires, intégrés et réglables, fournissent des emplacements de montage zéro U pour les accessoires montés sans outils. Chaque support comporte deux baies de montage qui prennent en charge une combinaison d'un maximum de quatre accessoires de type bandeaux de prises et organiseurs de câbles verticaux montés à l'intérieur du rack. Réglez les supports à partir de leur position d'usine standard ou installez des supports supplémentaires (AR824002 - Qté 2) pour installer les accessoires de mi-hauteur d'armoire, comme les gestionnaires de câble et les bandeaux de prises verticaux.

Distribution des produits

Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Burkina Faso, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Cameroun, Costa Rica, Chypre, Djibouti, République Dominicaine, Equateur, Erythrée, Ethiopie, Fidji, Gabon, Géorgie, Ghana, Gambie, Guatemala, Guyana, Honduras, Irak, Islande, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Liberia, Luxembourg, Mali, Myanmar, Mongolie, Mauritanie, Malte, Malawi, Mozambique, Namibie, Nicaragua, Pays-Bas, Oman, Panama, Pakistan, Porto Rico, Paraguay, Rwanda, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Togo, Tadjikistan, Turkménistan, Trinité-et-Tobago, Tanzanie, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Yémen, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
1970mm, 197.0cm
Largeur max.
600mm, 60.0cm
Profondeur max.
1070mm, 107.0cm
Poids net
105.62kg
Poids avec emballage
121.25kg
Hauteur de transport
2118mm, 211.8cm
Largeur de transport
899mm, 89.9cm
Profondeur de transport
1219mm, 121.9cm
Couleur
Noir
Porte d'entrée
16.0jauge
Postes verticaux
16.0jauge
Porte arrière
18.0jauge
Toit
18.0jauge
Panneaux latéraux
18.0jauge
Capacité de poids (charge statique)
1050.07kg

Environnemental

Classe de protection
IP20

Conformité

Approbation
EIA-310E
Garantie standard
5 ans réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services