Nos marques

Adaptateur pour disjoncteur T5, tripolaire

Adaptateur pour disjoncteur T5, tripolaire Avant gauche
Adaptateur pour disjoncteur T5, tripolaire Avant gauche
Adaptateur pour disjoncteur T5, tripolaire Avant gauche
Adaptateur pour disjoncteur T5, tripolaire Avant gauche
  • Disjoncteurs, cordons et accessoires de mise à niveau et expansion des unités de distribution de l'alimentation.

  • Inclut: Guide d'installation, Matériel de montage

Voir la présentation du produit

PD3PADAPT5 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Connexions de sortie
(1) Hard wire 3-wire (3P)
Tension nominale de sortie
480V 3PH
Tension d’Entrée Nominale
400V 3PH, 480V 3PH
Adaptateur pour disjoncteur T5, tripolaire
Disjoncteurs, cordons et accessoires de mise à niveau et expansion des unités de distribution de l'alimentation.
Inclut: Guide d'installation, Matériel de montage
  • Mobilité du système
    L'équipement du PDU peut facilement être relocalisé pour s'adapter à l'évolution d'un environnement de datacenter.

Accessoires pour distribution électrique configurable Caractéristiques et avantages

Souplesse

Large éventail d’applications
Le processus de configuration à la commande permet à APC de configurer, d’installer et de tester le système complet avant la livraison
Large éventail de connexions d'entrée et de sortie
La gamme de produit comprend diverses connexions d'entrée et de sortie afin de distribuer une alimentation de 120, 208 ou 230 V à plusieurs sorties. La disponibilité de diverses entrées et sorties permet aux utilisateurs de s'adapter à différents besoins électriques. APC propose des unités délivrant jusqu'à 5,7 kW via un seul fouet de branchement.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Ghana, Gambie, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Macédoine, Mali, Mongolie, Mauritanie, Malte, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Dessin de courant total maximal
400

Entrée

Fréquence d'entrée
50 Hz, 60 Hz

Physique

Hauteur max.
152mm, 15.2cm
Largeur max.
127mm, 12.7cm
Profondeur max.
76mm, 7.6cm
Poids net
1.82kg
Poids avec emballage
2.27kg
Hauteur de transport
464mm, 46.4cm
Largeur de transport
259mm, 25.9cm
Profondeur de transport
194mm, 19.4cm

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Température de stockage
-15 - 40 °C

Conformité

Approbation
CE, listé UL
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services