Nos marques

APC Universal AC Only Power Adapter, EMEA

Aucune image produit
Aucune image produit
  • Adaptateurs secteur universels pour une large gamme d'ordinateurs portables et miniportables.

  • Inclut: Cordon d'alimentation c.a. avec fiche européenne à 2 broches, Adaptateur de fiche BS 1363, Guide de compatibilité, Conseils relatifs à l’adaptateur pour ...

Voir la présentation du produit

UAC7-EC Caractéristiques

APC Universal AC Only Power Adapter, EMEA
Adaptateurs secteur universels pour une large gamme d'ordinateurs portables et miniportables.
Inclut: Cordon d'alimentation c.a. avec fiche européenne à 2 broches, Adaptateur de fiche BS 1363, Guide de compatibilité, Conseils relatifs à l’adaptateur pour ordinateur portable (consultez le guide de compatibilité avant l’achat), User manual, Carte de garantie

Adaptateur d’alimentation universel pour ordinateur portable Caractéristiques et avantages

Souplesse

Fonctionnement entrée pleine gamme
Assure un fonctionnement correct dans une plage de tension d'entrée c.a. comprise entre 100 et 240 volts
Broches des prises
Plusieurs broches de prises sont fournies pour assurer une compatibilité universelle avec les ordinateurs portables
Étui de transport et attache de câble
Permet de ranger facilement le produit

Distribution des produits

Albanie, Arménie, Angola, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Burkina Faso, Bahreïn, Burundi, Benin, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Cameroun, Chypre, Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Gabon, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Irak, Islande, Jordanie, Kenya, Koweit, Liban, Liberia, Luxembourg, Madagascar, Mali, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mozambique, Namibie, Oman, Pakistan, La Réunion, Rwanda, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Togo, Tadjikistan, Turkménistan, Tanzanie, Ouganda, Ouzbékistan, Yémen, Mayotte, Zambie, Zimbabwe

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
19mm, 1.91cm
Largeur max.
140mm, 13.97cm
Profondeur max.
60mm, 6.02cm
Hauteur de transport
302mm, 30.15cm
Largeur de transport
191mm, 19.05cm
Profondeur de transport
70mm, 6.99cm
Unités carton principal
4.0
Codes SCC
20731304253321

Options

Services