APC Symmetra PX 96/160 kW, armoire à batterie pour batteries classiques A

APC Symmetra PX 96/160 kW, armoire à batterie pour batteries classiques A Avant gauche
APC Symmetra PX 96/160 kW, armoire à batterie pour batteries classiques A Avant gauche
APC Symmetra PX 96/160 kW, armoire à batterie pour batteries classiques A Avant gauche
APC Symmetra PX 96/160 kW, armoire à batterie pour batteries classiques A Avant droit
APC Symmetra PX 96/160 kW, armoire à batterie pour batteries classiques A Avant droit
APC Symmetra PX 96/160 kW, armoire à batterie pour batteries classiques A Back
APC Symmetra PX 96/160 kW, armoire à batterie pour batteries classiques A Avant gauche
APC Symmetra PX 96/160 kW, armoire à batterie pour batteries classiques A Avant droit
APC Symmetra PX 96/160 kW, armoire à batterie pour batteries classiques A Avant droit
APC Symmetra PX 96/160 kW, armoire à batterie pour batteries classiques A Back
  • Armoire à batterie classique destinée à l'onduleur Symmetra PX 96/160. Cliquez ici <a href="https://www.apc.com/wp?dc=3"> </a> pour en savoir ...

Voir la présentation du produit

SYPBV96K160HA Caractéristiques

APC Symmetra PX 96/160 kW, armoire à batterie pour batteries classiques A
Armoire à batterie classique destinée à l'onduleur Symmetra PX 96/160. Cliquez ici <a href="https://www.apc.com/wp?dc=3"> </a> pour en savoir plus sur le temps d'exécution.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Colombie, Costa Rica, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Estonie, Erythrée, Ethiopie, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Croatie, Haïti, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Saint-Christophe-et-Niévès, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Mali, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Mozambique, Namibie, Nicaragua, Norvège, Oman, Panama, Pérou, Pakistan, Porto Rico, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Slovénie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Togo, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie, Trinité-et-Tobago, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Yémen, Mayotte, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Tension en sortie de la batterie
384 V

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
VRLA
Batteries pré-installées
32
Montage de batteries
Armoire de batterie fermée
Mise en place des batteries
Armoire de batteries
Constructeur de batteries
Exide
Modules de batteries par chaîne
32
Design de Vie de Batterie
8 - 10

Physique

Hauteur max.
1900mm, 190.0cm
Largeur max.
712mm, 71.2cm
Profondeur max.
850mm, 85.0cm
Poids net
830.0kg
Poids avec emballage
850.0kg
Hauteur de transport
2030mm, 203.0cm
Largeur de transport
980mm, 98.0cm
Profondeur de transport
960mm, 96.0cm
Couleur
Noir

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
5 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
5 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Approbation
C-Tick, CE, CEI 62040-1-1, RCM
Garantie standard
1 an (pièces uniquement)

Options

Services