Nos marques

APC Smart-UPS XL Battery Pack 24V, 864VAh, rackmount, 2U

Aucune image produit
Aucune image produit
  • Les systèmes de batteries à fonctionnement prolongé offrent une autonomie flexible aux applications Smart-UPS critiques.

  • Inclut: Rack mounting brackets, User manual

Voir la présentation du produit

SU24RMXLBP2U Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
2U
APC Smart-UPS XL Battery Pack 24V, 864VAh, rackmount, 2U
Les systèmes de batteries à fonctionnement prolongé offrent une autonomie flexible aux applications Smart-UPS critiques.
Inclut: Rack mounting brackets, User manual
  • Possibilité de raccordement en série
    Les serveurs de ports de console horizontaux peuvent être mis en cascade afin de gérer jusqu'à 1 024 périphériques.
  • Branchement à chaud
    Ajouter ou retirer des serveurs sans devoir éteindre le commutateur.
  • Gestion intelligente des batteries
    Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.

Systèmes de batteries Smart-UPS Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Configuration de packs de batteries multiples
Connectez jusqu'à 10 packs de batteries pour les applications nécessitant plus d'autonomie.
Gestion avancée de la batterie incluse
La surveillance intégrée au niveau de l'accumulateur, du module et de l'armoire offre une idée précise de la durée de fonctionnement et de l'état de la batterie tout en permettant de profiter des avantages supplémentaires que constituent l'exécution homogène des performances prévisibles et la stabilité de l'état de l'accumulateur.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Chypre, République Tchèque, Djibouti, Danemark, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Géorgie, Ghana, Gambie, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Hongrie, Indonésie, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Mauritanie, Malte, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Tension en sortie de la batterie
24 V

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Montage de batteries
Cartouche de batterie fermée
Constructeur de batteries
Panasonic
Autonomie de la batterie attendue (années)
3-5 ans
Quantité RBC™
1
Modules de batteries par chaîne
4
Design de Vie de Batterie
2

Physique

Hauteur max.
86mm, 8.6cm
Largeur max.
432mm, 43.2cm
Profondeur max.
483mm, 48.3cm
Poids net
30.45kg
Poids avec emballage
36.36kg
Hauteur de transport
279mm, 27.9cm
Largeur de transport
591mm, 59.1cm
Profondeur de transport
635mm, 63.5cm
Couleur
Beige
Nbre d'unités par palette
12.0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 85 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
0 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 85 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services