APC Smart-UPS SRT 5 000 VA, montage en rack 208 V, avec transformateur abaisseur 208 V à 120 V 2U
-
Protection de l'alimentation en ligne double conversion, haute densité, avec durée d'autonomie évolutive
-
Inclut: CD avec logiciel, Rails de support pour montage en rack, Câble RS-232 pour connexion Smart UPS, Manuel utilisateur, Web/SNMP Management Card
Batterie de rechange
Batterie remplaçable par l'utilisateur non disponible
SURTD5000RMXLT-1TF5 Caractéristiques
Principales fonctionnalités
Autonomie relative à la charge
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.
—
La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (3500l)
Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée
Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.
—
Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »
Capacité de puissance de sortie
3.5kWatts
/ 5.0kVA
Hauteur du rack
5U
Connexions de sortie
(2)
NEMA L6-20R
(Batteries de secours)
(1)
NEMA L6-30R
(Batteries de secours)
(12)
NEMA 5-20R
(Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
120V, 208V
Tension d’Entrée Nominale
208V
Type de connexion en entrée
NEMA L6-30P
Longueur du cordon
3.05mètres
APC Smart-UPS SRT 5 000 VA, montage en rack 208 V, avec transformateur abaisseur 208 V à 120 V 2U
Protection de l'alimentation en ligne double conversion, haute densité, avec durée d'autonomie évolutive
Inclut: CD avec logiciel, Rails de support pour montage en rack, Câble RS-232 pour connexion Smart UPS, Manuel utilisateur, Web/SNMP Management Card
Smart-UPS On-Line Caractéristiques et avantages
Adaptabilité
Convertible Rack/Tour
Protège l'investissement initial réalisé dans l'onduleur lors du passage d’un environnement en tour à un environnement en rack.
Batteries externes Plug-and-Play
Garantit aux charges la fourniture d'un courant stable et constant lors de l'augmentation de la durée de fonctionnement de l'onduleur.
Micrologiciel avec mise à niveau flash
Les versions de maintenance des firmware peuvent être installées à distance via FTP.
Disponibilité
Bypass interne automatique
Fournit l'alimentation secteur aux charges connectées en cas de surcharge ou de panne d'un onduleur.
Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur
Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
Batteries échangeables à chaud
Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
Durée de fonctionnement évolutive
Permet d'augmenter rapidement la durée de fonctionnement si nécessaire.
Chargement de la batterie à compensation thermique
Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.
Simplicité de gestion
Gérable par réseau
Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
Voyants d'état DEL
Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
Connectivité série
Permet de gérer l'onduleur via un port série.
Compatible avec InfraStruXure Manager
Permet la gestion centralisée via InfraStruXure Manager d'APC.
SmartSlot
Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.
Caractéristiques marketing
Tranquillité d'esprit apportée par la fiabilité et la compatibilité totales des équipements d'un leader
Offre une onde sinusoïdale pure en sortie, recommandée par les fabricants de serveurs qui utilisent une alimentation électrique avec correction du facteur de puissance (PFC) active. Sécurité testée et approuvée par un organisme : vous pouvez donc déployer Smart-UPS avec l'assurance qu'il respecte ou dépasse les normes les plus rigoureuses du secteur.
Faibles coûts de fonctionnement et de maintenance, avec une fiabilité prouvée et une gestion intelligente de la batterie.
La gestion intelligente de la batterie, lancée par APC, optimise les performances et la durée de vie de la batterie grâce à une charge à compensation thermique précise et intelligente. Des autotests automatiques garantissent la fiabilité de la batterie et avertissent les clients à l'avance lorsqu'un changement de batterie est nécessaire. Des modules de batterie remplaçables à chaud, faciles à brancher et pratiques permettent un remplacement de la batterie sans mise hors tension.
Vous évite de coûteux problèmes d'alimentation électrique en assurant la protection et la disponibilité de vos données et équipements informatiques.
Un traitement de l'alimentation de niveau réseau protège contre les surtensions et les bruits gênants. L'architecture en double conversion ajuste la tension, régule la fréquence et offre un temps de basculement sur la batterie nul pendant les pannes de courant.
Gagnez du temps grâce à un accès réseau ou à distance simple et pratique.
Réseau gérable via un port série, un port USB ou un port Ethernet en option. Inclut le logiciel PowerChute® Network Shutdown, qui facilite la surveillance et le contrôle, sécurise l'arrêt du système d'exploitation et offre des possibilités innovantes de gestion de l'énergie.
Protection
Compatible avec le générateur
Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
Régulation de fréquence et de tension
Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les fréquences et les tensions anormales sans solliciter la batterie.
Démarrage à froid possible
Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
Coupe-circuit réinitialisable
Reprise facile après une surtension ; pas de fusible à remplacer.
Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Input Power Factor Correction
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Traitement de l'alimentation
Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
Facilité de maintenance
Batteries remplaçables par l'utilisateur
Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.
Notification prédictive de défaillance.
Offre une fonction d'analyse des pannes à alerte précoce permettant de remplacer des composants de façon proactive.
Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Notification de batterie déconnectée
Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Distribution des produits
Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Colombie, Costa Rica, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe
Caractéristiques techniques
Sortie
Puissance configurable max. (Watts)
3.5kWatts
/ 5.0kVA
Note sur la Sortie Tension
Tension nominale de sortie configurable en 208 ou 240
Distorsion de la tension de sortie
Moins de 3 %
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
50/60 Hz +/- 3 Hz réglable par l'utilisateur +/- 0,1
Facteur de crête de charge
3:1
Technologie
Double Conversion Online
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Bypass
By-pass interne (automatique et manuel)
Entrée
Fréquence d'entrée
50/60 Hz +/- 5 Hz (autodétection)
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
160 - 280V
Plage de réglage de tension d'entrée pour branchement secteur
100 - 280V
Nombre de cordons d'alimentation
1
Batteries & durée de fonctionnement
Type de batterie
Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche
Batteries pré-installées
2
Temps de recharge typique
2.5heure(s)
Autonomie de la batterie attendue (années)
3 - 5
Quantité RBC
1
Puissance de charge de la batterie (Watts)
382 Watts
Extendable Run Time
1
Communication et gestion
Port (s) Interface
RJ-45 10/100 Base-T, SmartSlot
Panneau de contrôle
LED indicateur d'état avec indicateur à barres de charge et d'état batterie. Témoins de fonctionnement sur secteur, de fonctionnement sur batterie, de signal de remplacement de batterie, de surcharge et de fonctionnement sur by-pass
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge
Interrupteur d'arrêt d'urgence
Oui
Parasurtenseur et filtrage
Taux d'énergie de surintensité
480Joules
Filtrage
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Physique
Hauteur max.
218mm, 21.8cm
Largeur max.
432mm, 43.2cm
Profondeur max.
660mm, 66.0cm
Poids net
100.45kg
Poids avec emballage
117.27kg
Hauteur de transport
601mm, 60.1cm
Largeur de transport
603mm, 60.3cm
Profondeur de transport
980mm, 98.0cm
Couleur
Noir
Environnemental
Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0-3000mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0-15000mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
55.0dBA
Dissipation thermique en ligne
1040.0BTU/h
Conformité
Approbation
CSA, FCC Part 15 Class A, UL 1778
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement