APC Smart-UPS RT 6 kVA, 230 V

APC Smart-UPS RT 6 kVA, 230 V Avant gauche
APC Smart-UPS RT 6 kVA, 230 V Avant gauche
APC Smart-UPS RT 6 kVA, 230 V Avant gauche
APC Smart-UPS RT 6 kVA, 230 V Avant gauche
APC Smart-UPS RT 6 kVA, 230 V Avant gauche
APC Smart-UPS RT 6 kVA, 230 V Avant droit
APC Smart-UPS RT 6 kVA, 230 V Avant droit
APC Smart-UPS RT 6 kVA, 230 V Avant droit
APC Smart-UPS RT 6 kVA, 230 V Avant droit
APC Smart-UPS RT 6 kVA, 230 V Avant droit
APC Smart-UPS RT 6 kVA, 230 V Avant droit
APC Smart-UPS RT 6 kVA, 230 V Avant droit
APC Smart-UPS RT 6 kVA, 230 V Avant droit
APC Smart-UPS RT 6 kVA, 230 V Avant droit
APC Smart-UPS RT 6 kVA, 230 V Back
APC Smart-UPS RT 6 kVA, 230 V Back
APC Smart-UPS RT 6 kVA, 230 V Back
APC Smart-UPS RT 6 kVA, 230 V Back
APC Smart-UPS RT 6 kVA, 230 V Back
APC Smart-UPS RT 6 kVA, 230 V Back
APC Smart-UPS RT 6 kVA, 230 V Back
APC Smart-UPS RT 6 kVA, 230 V Back
APC Smart-UPS RT 6 kVA, 230 V Avant gauche
APC Smart-UPS RT 6 kVA, 230 V Avant gauche
APC Smart-UPS RT 6 kVA, 230 V Avant gauche
APC Smart-UPS RT 6 kVA, 230 V Avant droit
APC Smart-UPS RT 6 kVA, 230 V Avant droit
APC Smart-UPS RT 6 kVA, 230 V Avant droit
APC Smart-UPS RT 6 kVA, 230 V Avant droit
APC Smart-UPS RT 6 kVA, 230 V Avant droit
APC Smart-UPS RT 6 kVA, 230 V Avant droit
APC Smart-UPS RT 6 kVA, 230 V Avant droit
APC Smart-UPS RT 6 kVA, 230 V Avant droit
APC Smart-UPS RT 6 kVA, 230 V Avant droit
APC Smart-UPS RT 6 kVA, 230 V Back
APC Smart-UPS RT 6 kVA, 230 V Back
APC Smart-UPS RT 6 kVA, 230 V Back
APC Smart-UPS RT 6 kVA, 230 V Back
APC Smart-UPS RT 6 kVA, 230 V Back
APC Smart-UPS RT 6 kVA, 230 V Back
APC Smart-UPS RT 6 kVA, 230 V Back
APC Smart-UPS RT 6 kVA, 230 V Back
  • Protection de l'alimentation en ligne double conversion, haute densité, avec durée d'autonomie évolutive

  • Inclut: Câble RS-232 pour connexion Smart UPS, User manual

Voir la présentation du produit
Batterie de rechange
Batterie remplaçable par l'utilisateur non disponible

SRTG6KXLI Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (6000l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
6.0kWatts / 6.0kVA
Connexions de sortie
(1) IEC 60320 C19 (Batteries de secours)
(2) IEC 60320 C13 (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
230V
Tension d’Entrée Nominale
230V
Type de connexion en entrée
Hard wire 3-wire (1P + N + E)
APC Smart-UPS RT 6 kVA, 230 V
Protection de l'alimentation en ligne double conversion, haute densité, avec durée d'autonomie évolutive
Inclut: Câble RS-232 pour connexion Smart UPS, User manual
  • Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur
    Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
  • Autotest automatique
    L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
  • Notification de défaillance de batterie
    Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
  • Mode ECO
    Mode de fonctionnement qui contourne les composants électriques non utilisés, dans des conditions d'alimentation correctes, pour offrir un meilleur rendement sans sacrifier la protection.
  • Affichage de l'état sur écran LCD
    Fournit les états principaux de l'onduleur en un coup d'œil. Plusieurs indicateurs d'état avec des graphiques en barres représentant les charges et les batteries.

Smart-UPS On-Line Caractéristiques et avantages

Adaptabilité

Convertible Rack/Tour
Protège l'investissement initial réalisé dans l'onduleur lors du passage d’un environnement en tour à un environnement en rack.
Batteries externes Plug-and-Play
Garantit aux charges la fourniture d'un courant stable et constant lors de l'augmentation de la durée de fonctionnement de l'onduleur.
Micrologiciel avec mise à niveau flash
Les versions de maintenance des firmware peuvent être installées à distance via FTP.

Disponibilité

Bypass interne automatique
Fournit l'alimentation secteur aux charges connectées en cas de surcharge ou de panne d'un onduleur.
Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur
Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
Batteries échangeables à chaud
Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
Durée de fonctionnement évolutive
Permet d'augmenter rapidement la durée de fonctionnement si nécessaire.
Chargement de la batterie à compensation thermique
Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.

Simplicité de gestion

Gérable par réseau
Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
Voyants d'état DEL
Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
Connectivité série
Permet de gérer l'onduleur via un port série.
Compatible avec InfraStruXure Manager
Permet la gestion centralisée via InfraStruXure Manager d'APC.
SmartSlot
Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.

Caractéristiques marketing

Tranquillité d'esprit apportée par la fiabilité et la compatibilité totales des équipements
Offre une onde sinusoïdale pure en sortie, recommandée par les fabricants de serveurs qui utilisent une alimentation électrique avec correction du facteur de puissance (PFC) active. Sécurité testée et approuvée par un organisme : vous pouvez donc déployer Smart-UPS avec l'assurance qu'il respecte ou dépasse les normes les plus rigoureuses du secteur.
Faibles coûts de fonctionnement et de maintenance, avec une fiabilité prouvée et une gestion intelligente de la batterie.
La gestion intelligente de la batterie, lancée par APC, optimise les performances et la durée de vie de la batterie grâce à une charge à compensation thermique précise et intelligente. Des autotests automatiques garantissent la fiabilité de la batterie et avertissent les clients à l'avance lorsqu'un changement de batterie est nécessaire. Des modules de batterie remplaçables à chaud, faciles à brancher et pratiques permettent un remplacement de la batterie sans mise hors tension.
Vous évite de coûteux problèmes d'alimentation électrique en assurant la protection et la disponibilité de vos données et équipements informatiques.
Un traitement de l'alimentation de niveau réseau protège contre les surtensions et les bruits gênants. L'architecture en double conversion ajuste la tension, régule la fréquence et offre un temps de basculement sur la batterie nul pendant les pannes de courant.
Gagnez du temps grâce à un accès réseau ou à distance simple et pratique.
Réseau gérable via un port série, un port USB ou un port Ethernet en option. Inclut le logiciel PowerChute® Network Shutdown, qui facilite la surveillance et le contrôle, sécurise l'arrêt du système d'exploitation et offre des possibilités innovantes de gestion de l'énergie.

Protection

Compatible avec le générateur
Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
Régulation de fréquence et de tension
Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les fréquences et les tensions anormales sans solliciter la batterie.
Démarrage à froid possible
Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
Coupe-circuit réinitialisable
Reprise facile après une surtension ; pas de fusible à remplacer.
Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Input Power Factor Correction
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Traitement de l'alimentation
Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.

Facilité de maintenance

Batteries remplaçables par l'utilisateur
Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.
Notification prédictive de défaillance.
Offre une fonction d'analyse des pannes à alerte précoce permettant de remplacer des composants de façon proactive.
Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Notification de batterie déconnectée
Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Angola, Burkina Faso, Bahreïn, Burundi, Benin, Botswana, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Cameroun, Djibouti, Algérie, Egypte, Erythrée, Ethiopie, Gabon, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Israël, Irak, Jordanie, Kenya, Koweit, Liban, Liberia, Maroc, Madagascar, Mali, Martinique, Mauritanie, Maurice, Malawi, Mozambique, Namibie, Nigéria, Oman, Pakistan, Qatar, La Réunion, Rwanda, Arabie Saoudite, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Togo, Tunisie, Tanzanie, Ouganda, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
6.0kWatts / 6.0kVA
Note sur la Sortie Tension
Tension nominale de sortie configurable en 220, 230 ou 240
Distorsion de la tension de sortie
Moins de 2 %
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
50/60 Hz +/- 3 Hz Synchronisation vers réseau
Autres tensions de sortie
220, 240
Facteur de crête de charge
3:1
Technologie
On-line Double conversion
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Bypass
Internal bypass (automatic and manual)

Entrée

Fréquence d'entrée
40 - 70 Hz #N/A
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
100 - 280 Réglable, 160 - 285V
Autres tensions en entrée
220, 240

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Batteries pré-installées
2
Temps de recharge typique
4heure(s)
Tension nominale des batteries
+/- 96 V
Autonomie de la batterie attendue (années)
3 - 5
Puissance de charge de la batterie (Watts)
239 Watts
Extendable Run Time
1
Capacité Batterie Volt Ampère Heure
960
Options d'exploitation étendues pour

Communication et gestion

Port (s) Interface
RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB
Cartes SmartSlot™ pré-installées
Panneau de contrôle
Voyant d'affichage de l'état sur ligne ou sur batterie, Console de contrôle et d'état lcd multifonction
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge
Interrupteur d'arrêt d'urgence
Oui

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
600Joules

Physique

Hauteur max.
178mm, 17.78cm
Largeur max.
440mm, 44.0cm
Profondeur max.
620mm, 62.0cm
Poids net
51.9kg
Poids avec emballage
59.0kg
Hauteur de transport
275mm, 27.5cm
Largeur de transport
590mm, 59.0cm
Profondeur de transport
790mm, 79.0cm

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude en fonctionnement
0 - 2011.68mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
55.0dBA
Dissipation thermique en ligne
1331.0BTU/h
Classe de protection
IP20

Conformité

Approbation
CE, EN/CEI 62040-1
Garantie standard
3 ans réparation ou remplacement (hors batterie) et 2 ans pour la batterie

Options

Services