"NetBotz Vibration Sensor - 12 ft."

"NetBotz Vibration Sensor - 12 ft." Avant gauche
"NetBotz Vibration Sensor - 12 ft." Avant gauche
"NetBotz Vibration Sensor - 12 ft." Avant gauche
"NetBotz Vibration Sensor - 12 ft." Avant gauche
"NetBotz Vibration Sensor - 12 ft." Avant gauche
"NetBotz Vibration Sensor - 12 ft." Avant gauche
"NetBotz Vibration Sensor - 12 ft." Avant gauche
"NetBotz Vibration Sensor - 12 ft." Avant gauche
RoHS
  • Capteur universel de détection des vibrations dans les racks susceptibles d'indiquer des mouvements des équipements informatiques.

  • Inclut: Attache-câbles

Voir la présentation du produit

NBES0306 Caractéristiques

"NetBotz Vibration Sensor - 12 ft."
Capteur universel de détection des vibrations dans les racks susceptibles d'indiquer des mouvements des équipements informatiques.
Inclut: Attache-câbles
  • Type de branchement de capteur RJ45
    Automatiquement détecté par des appareils NetBotz compatibles et facilement extensible au moyen de câble standard CAT5/6 à 100 pieds.

Capteurs DE NetBotz Caractéristiques et avantages

Souplesse

Identifiants uniques
Personnalisation de chaque capteur à l'aide d'un nom et d'un emplacement uniques.

Disponibilité

Capteurs en option
Ajoute des capteurs à vos dispositifs NetBotz compatibles pour surveiller température, humidité, fluide, vibrations, particules de poussière, etc.
Capteurs de petite taille
Les petits capteurs rendent la mise en place plus souple.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Ghana, Gambie, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Mauritanie, Malte, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
25mm, 2.5cm
Largeur max.
117mm, 11.7cm
Profondeur max.
121mm, 12.1cm
Poids net
0.13kg
Poids avec emballage
0.25kg
Hauteur de transport
48mm, 4.8cm
Largeur de transport
232mm, 23.2cm
Profondeur de transport
164mm, 16.4cm

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 45 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 65 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services