Power Module

Onduleur, tableaux de distribution et logiciel de gestion intégrés dans une armoire résistante aux intempéries et optimisés pour l'alimentation évolutive de datacenters de grande taille

Les modules d'alimentation préfabriqués représentent la meilleure solution pour augmenter l'alimentation de votre datacenter en cas d'expansion ou de croissance progressive. Les modules intégrés peuvent être utilisés à l'intérieur ou à l'extérieur. Ils ont été conçus pour résister à des environnements et des conditions climatiques extrêmes. Ces modules sont entièrement intégrés : tableaux de distribution, onduleurs, surveillance de l'environnement, sécurité et lutte contre l'incendie, mais aussi Struxureware Expert, pour les contrôles et la gestion du système. Choisissez un des modèles de base ou créez le vôtre en fonction de votre application spécifique.

En savoir plus
Produits Référence Comparer
Produit Module d'alimentation préfabriqué de 250 kW 400 V/50 Hz Référence PFMPE0250EB
Comment acheter
Produit Module d'alimentation préfabriqué de 500 kW 400 V/50 Hz Référence PFMPE0500EB
Comment acheter
Produit Module d'alimentation préfabriqué 1 000 kW, 400 V, 50 Hz avec Galaxy VX Référence PFMPE1000EBVX
Comment acheter
Souplesse
Évolutif et flexible Les modules préfabriqués sont conçus pour permettre à l'infrastructure informatique d'évoluer. Grâce à leur flexibilité, ils s'adaptent à la taille et à la conception des futures phases de déploiement. Les investissements en capitaux peuvent être reportés à plus tard pour une trésorerie moins sollicitée.
Système pré-conçu et assemblé en usine Les modules préfabriqués sont conçus et élaborés selon des spécifications très précises, dans un environnement contrôlé. Utilisant le logiciel DCIM, ils sont extrêmement fiables et offrent des performances stables aux centres de données.
Déploiement simple et rapide Les modules de centres de données préfabriqués sont livrés prêts au déploiement, ce qui diminue considérablement les délais et les coûts d'installation.