MGE Galaxy 9000

Protection de l'alimentation triphasée robuste 800-900 kVA, adaptable aux besoins spécifiques des datacenters, bâtiments et processus industriels critiques de moyenne à grande taille.

Le MGE Galaxy 9000 est conçu et fabriqué pour satisfaire à la demande du marché de kVA/kW élevés dans une empreinte carbone haute densité simple. Le MGE Galaxy 9000 est le choix privilégié de clients classés Fortune 500, qui recherchent le meilleur en matière de fiabilité et de disponibilité parmi les solutions d'onduleur afin de satisfaire leurs exigences en matière de protection de l'alimentation critique. Il offre une flexibilité sans concession et d'excellentes capacités d'alimentation, avec des équipements auxiliaires tels que : connexion de mise en parallèle jusqu'à 4000 kVA, et options de redresseur 12 impulsions qui réduisent l'entrée THDI à moins de 5 %. Compatible avec les générateurs avancés grâce à la technique de conception exclusive intégrée MGE Galaxy de limitation de courant d'entrée. En outre, des bypass externes et blocs de synchronisation permettent d'optimiser le produit tout en maintenant l'efficacité et la qualité d'alimentation en sortie à un niveau conforme à vos attentes de la gramme de produits MGE Galaxy.

En savoir plus
Produits Référence Comparer
Produit Carte de gestion réseau d'onduleur Schneider 2 - Kit pour Galaxy 9000 Référence G9K9635CH
Comment acheter
Développement durable
Code de conduite Européen pour ASI Garantit la grande efficacité des onduleurs vendus dans l'UE.
Compatibilité
Synchronisation en sortie vers la source externe L'onduleur peut être synchronisé avec n'importe quelle autre source indépendante en vue d'une utilisation de commutateurs de transfert statiques en flux descendant.
Parallel capability Des unités multiples peuvent être placées en parallèle afin de répondre aux exigences en termes de capacité d'alimentation et de redondance
Simplicité de gestion
Grand écran tactile couleur Navigation aisée vers les informations et données de ligne/charge des systèmes critiques.
Disponibilité
Architecture haute disponibilité Différents modes d'exploitation  : commutateur statique de type "hot stand-by", parallèle intégré ou centralisé pour multi-modules visant à améliorer la disponibilité des architectures