Un onduleur triphasé générant 20 à 150 kVA (400 V/480 V) adapté aux data centers périphériques et de petite à moyenne taille, ainsi qu'aux autres applications stratégiques
Galaxy VS est une alimentation sans interruption triphasée, facile à déployer, modulaire et d'une grande efficacité, générant 20 à 100 kVA (400 V/480 V) et 10 à 50 kVA (208 V). Elle fournit des performances de pointe aux datacenters périphériques et de petite à moyenne taille, ainsi qu'une infrastructure critique adaptée aux installations commerciales et industrielles. Son design compact, sa technologie haute densité et son architecture tolérante aux erreurs optimisent la disponibilité, l'efficacité opérationnelle et la protection de la charge critique, tout en réduisant le coût total de possession. Grâce à ses technologies brevetées, cet onduleur bénéficie d'une efficacité maximale de 97 % en mode de fonctionnement normal et de 99 % en mode ECOnversion, correspondant à 66 % d'économies d'énergie plus importantes. Le Galaxy VS, compatible avec EcoStruxure, vous permet d'avoir l'esprit tranquille n'importe quand, n'importe où. Le service de démarrage est inclus pour optimiser les performances, la qualité et la sécurité de votre système. Doté d'une conception robuste et de performances de pointe, le système Galaxy VS est idéal pour votre infrastructure critique.