Galaxy VS Accessories

Highly efficient 20 to 100 kW (480 V), 10 to 150 kW (400 V), and 10 to 50 kW (208 V) 3-phase UPS for edge, small, and medium data centers and other business-critical applications.

Galaxy VS is a highly efficient, modular, easy-to-deploy 20 to 100 kW (480 V), 10 to 150 kW (400 V), and 10 to 50 kW (208 V), three-phase uninterruptible power supply that delivers top performance for edge, small, and medium data centers, as well as critical infrastructure in commercial and industrial facilities. Its compact design, high-density technology, N+1 redundancy, and fault-tolerant architecture maximize availability, operational efficiency, and critical load protection, while minimizing total cost of ownership. Thanks to patented technologies, this UPS delivers up to 97% efficiency in normal operating mode and up to 99% in ECOnversion mode, equivalent to 66% higher energy savings. Galaxy VS is EcoStruxure Ready to give you peace of mind anytime, anywhere. Smart modular batteries integrated in the UPS cabinet optimize footprint and ensure critical loads have highly predictable runtimes. Start-up service is included to optimize your system’s performance, quality, and safety. With its robust design and industry-leading performance, Galaxy VS is the ideal backbone for your critical infrastructure.

En savoir plus
Produits Référence Comparer
Produit Galaxy VS Smart Modular Battery String High Capacity 9Ah Référence GVSBTH4
Comment acheter
Produit Galaxy VS Classic Battery Cabinet with batteries, IEC, 1000mm wide - Config A2 Référence GVSCBC10A2
Comment acheter
Produit Kit parasismique Galaxy VS pour armoire à batterie modulaire ou onduleur d'une largeur de 521 mm Référence GVSOPT002
Comment acheter
Produit Panneau de bypass de maintenance Galaxy VS, unité unique, 20 à 60 kW 400 V, montage mural Référence GVSBPSU20K60H
Comment acheter
Produit Kit de filtre à air Galaxy VS pour onduleur d'une largeur de 521 mm Référence GVSOPT001
Comment acheter
Produit Galaxy VS Maintenance Bypass Panel, single unit, 150kW 400V wallmount Référence GVSBPSU150KH
Comment acheter
Produit Armoire auxiliaire vide série Galaxy V Référence GVEAC7
Comment acheter
Produit Galaxy VS Classic Battery Cabinet with batteries, IEC, 1000mm wide - Config B2 Référence GVSCBC10B2
Comment acheter
Produit Kit de disjoncteur de batterie Galaxy VS 20 à 80 kW 400 V Référence GVSBBK20K80H
Comment acheter
Produit Kit de disjoncteur de batterie Galaxy VS 100 à 200 kW 400 V Référence GVSBBK100K200H
Comment acheter
Produit Module de batteries intelligentes Galaxy VS 7 Ah Référence GVSBTU
Comment acheter
Produit Kit parasismique Galaxy VS pour onduleur de 350 mm de largeur Référence GVSOPT017
Comment acheter
Produit Panneau de bypass de maintenance en parallèle Galaxy VS pour 2 onduleurs, 10 à 30 kW 400 V, montage mural Référence GVSBPAR10K30H
Comment acheter
Produit Panneau de bypass de maintenance Galaxy VS, unité unique, 80 à 120 kW 400 V, montage mural Référence GVSBPSU80K120H
Comment acheter
Produit Kit de câbles et boîtier de dérivation Galaxy VS pour armoire de bypass de maintenance de 1,5 m de hauteur avec transformateur Référence GVSOPT013
Comment acheter
Produit Armoire de batteries modulaires Galaxy VS pour jusqu'à 6 chaînes de batteries modulaires intelligentes Référence GVSMODBC6
Comment acheter
Produit Galaxy VS IP22 Kit for 521mm wide UPS Référence GVSOPT026
Comment acheter
Produit Module de batteries intelligentes haute capacité Galaxy VS 9 Ah Référence GVSBTHU
Comment acheter
Produit Panneau de bypass de maintenance en parallèle Galaxy VS pour 2 onduleurs, 60 à 120 kW 400 V, montage mural Référence GVSBPAR60K120H
Comment acheter
Produit Kit de filtre à air Galaxy VS pour onduleur de 350 mm (13,8 pouces) de largeur Référence GVSOPT015
Comment acheter
Produit Armoire à batterie classique Galaxy VS avec batteries, CEI, largeur de 700 mm - Configuration A Référence GVSCBC7A
Comment acheter
Produit Boîtier de disjoncteur de batterie Galaxy VS 100 à 200 kW 400 V Référence GVSBBB100K200H
Comment acheter
Produit Chaîne de batteries modulaires intelligentes Galaxy VS 7 Ah Référence GVSBT4
Comment acheter
Produit Armoire à batterie classique Galaxy VS avec batteries, CEI, largeur de 700 mm - Configuration C Référence GVSCBC7C
Comment acheter
Produit Panneau de bypass de maintenance en parallèle Galaxy VS pour 2 onduleurs, 40 à 50 kW 400 V, montage mural Référence GVSBPAR40K50H
Comment acheter
Produit Boîtier de disjoncteur de batterie Galaxy VS 20 à 80 kW 400 V Référence GVSBBB20K80H
Comment acheter
Produit Armoire à batterie classique Galaxy VS avec batteries, CEI, largeur de 700 mm - Configuration B Référence GVSCBC7B
Comment acheter
Produit Panneau de bypass de maintenance Galaxy VS, unité unique, 10 à 20 kW 400 V, montage mural Référence GVSBPSU10K20H
Comment acheter