onduleur Easy-UPS

Le meilleur onduleur avec batterie de secours et protection contre les surtensions pour l'électronique et les ordinateurs

Pour nos clients résidentiels et de petites entreprises, APC by Schneider Electric propose une nouvelle catégorie d'onduleurs conçus pour les besoins essentiels de protection de l'alimentation, même dans les conditions d'alimentation les plus instables, en introduisant APC Easy UPS. APC Easy UPS est un onduleur polyvalent développé pour gérer des conditions d'alimentation incohérentes tout en offrant la même qualité à des millions de professionnels dans le monde entier.

En savoir plus
Produits Référence Comparer
Produit Onduleur APC EASY UPS BV 500 VA, AVR, prise CEI, 230 V Référence BV500I
Comment acheter
Produit Onduleur APC EASY UPS BV 500 VA, AVR, prise universelle, 230 V Référence BV500I-MS
Comment acheter
Produit Onduleur APC EASY UPS BV 500 VA, AVR, prise Schuko, 230 V Référence BV500I-GR
Comment acheter
Produit Onduleur APC EASY UPS BV 650 VA, AVR, prise universelle, 230 V Référence BV650I-MS
Comment acheter
Produit Onduleur APC EASY UPS BV 650 VA, AVR, prise CEI, 230 V Référence BV650I
Comment acheter
Produit Onduleur APC EASY UPS BV 650 VA, AVR, prise Schuko, 230 V Référence BV650I-GR
Comment acheter
Produit APC Easy UPS SMV 750VA, Universal Outlet, 230V Référence SMV750I-MS
Comment acheter
Produit APC Easy UPS SMV 750VA 230V Référence SMV750I
Comment acheter
Produit Onduleur APC EASY UPS BV 800 VA, AVR, prise Schuko, 230 V Référence BV800I-GR
Comment acheter
Produit Onduleur APC EASY UPS BV 800 VA, AVR, prise universelle, 230 V Référence BV800I-MS
Comment acheter
Produit Onduleur APC EASY UPS BV 800V A, AVR, prise CEI, 230 V Référence BV800I
Comment acheter
Produit Onduleur APC EASY UPS BV 1 000 VA, AVR, prise CEI, 230 V Référence BV1000I
Comment acheter
Produit APC Easy UPS SMV 1000VA 230V Référence SMV1000I
Comment acheter
Produit Onduleur APC EASY UPS BV 1 000 VA, AVR, prise universelle, 230 V Référence BV1000I-MS
Comment acheter
Produit Onduleur APC EASY UPS BV 1 000 VA, AVR, prise Schuko, 230 V Référence BV1000I-GR
Comment acheter
Produit APC Easy UPS SMV 1000VA, Schuko Outlet, 230V Référence SMV1000I-GR
Comment acheter
Produit APC Easy UPS SMV 1000VA, Universal Outlet, 230V Référence SMV1000I-MS
Comment acheter
Produit APC Easy UPS SMV 1500VA, Schuko Outlet, 230V Référence SMV1500AI-GR
Comment acheter
Produit APC Easy UPS SMV 1500VA, Universal Outlet, 230V Référence SMV1500AI-MS
Comment acheter
Produit APC Easy UPS SMV 1500VA 230V Référence SMV1500AI
Comment acheter
Produit APC Easy UPS SMV 2000VA 230V Référence SMV2000AI
Comment acheter
Produit APC Easy UPS SMV 2000VA, Universal Outlet, 230V Référence SMV2000AI-MS
Comment acheter
Produit APC Easy UPS SMV 2000VA, Schuko Outlet, 230V Référence SMV2000AI-GR
Comment acheter
Produit APC Easy UPS SMV 3000VA, Schuko Outlet, 230V Référence SMV3000AI-GR
Comment acheter
Produit APC Easy UPS SMV 3000VA 230V Référence SMV3000AI
Comment acheter
Produit APC Easy UPS SMV 3000VA, Universal Outlet, 230V Référence SMV3000AI-MS
Comment acheter
Protection
Batterie et prises protégées contre les surtensions Sauvegardez et protégez votre matériel et vos données en cas de pannes de courant, de surtensions ou de crêtes.
Batterie de secours et parafoudre Les prises permettent à l'équipement de la passerelle réseau et aux autres dispositifs basse puissance critiques de continuer à fonctionner pendant plusieurs heures pour que vous ayez toujours accès à Internet durant une coupure de courant.
Disponibilité
Caractéristiques de sécurité avancées Protégez votre onduleur à usage domestique contre les surcharges, les tensions de secteur excessives, les courts-circuits, les incidents d'installation et l'endommagement des batteries dû à de basses tensions.
Notification de défaillance de batterie Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
Gestion intelligente des batteries Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
Caractéristiques
Régulation automatique de la tension (AVR) par amplification Préserve la durée de vie de la batterie et optimise la durée de fonctionnement en corrigeant les basses tensions sans décharger la batterie.
Démarrage à froid possible Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
Prises espacées de blocs transformateurs Protège l'équipement avec des blocs transformateurs en entrée sans interdire l'accès aux autres réceptacles.
Design élégant Leur design moderne et fin peut être vertical, plat ou à montage mural, afin de s'adapter facilement à toutes les configurations électroniques et à la décoration intérieure.
Simplicité de gestion
Alarmes sonores Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
LED Indicators Permet une lecture facile de l'état de l'alimentation secteur, de l'onduleur et de la batterie.
Sécurité
Homologué par un Bureau de sécurité Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.