Exploitation de Data Center : Coût de l’énergie

Analyse des coûts liés aux dépenses énergétiques sur la base de la consommation en kW/h au niveau du rack, pour calculer le coût de la consommation d'énergie pour le matériel spécifié et faciliter la refacturation et une budgétisation adaptée.

Datacenter Operation : Le module Energy Cost génère un rapport de consommation énergétique extrêmement détaillé, qui indique l'énergie consommée dans le datacenter en kW/h, ainsi que le coût par kW/h. La consommation énergétique est calculée à partir de données mesurées, recueillies sur une période spécifique. En l'absence de données mesurées, une estimation sera calculée sur la base de la consommation électrique de chaque équipement informatique ou des valeurs de référence. Le rapport de consommation énergétique permet d'inclure un facteur de coût indirect : les pertes énergétiques liées au datacenter. Ce rapport peut être personnalisé en procédant à des regroupements facultatifs à l'aide de balises: service, locataires, objectif, densité, etc.

En savoir plus
Produits Référence Comparer
Produit Licence InfraStruxure Energy Cost Référence AP9135
Comment acheter
Disponibilité
Export of reports Rapports personnalisés intégrés dans StruxureWare Operations : Insight peut facilement être publié dans StruxureWare Operations et mis instantanément à la disposition de tous les utilisateurs ou exporté sous divers formats de fichier.
Données signalétiques ou mesurées Le rapport est basé sur les données mesurées disponibles ou à défaut sur les valeurs signalétiques ajustées.
Rapport d'utilisation de l'énergie Permet une analyse précise des coûts liés aux dépenses énergétiques en fonction de la consommation en kW/h au niveau de la baie.
Economie
Adaptation aux coûts locaux Permet de calculer la consommation électrique en fonction des coûts locaux et de la devise.
Calculs basés sur le rendement énergétique Comprend un facteur général de PUE (Power Usage Effectiveness, rendement énergétique) pour calculer l'utilisation énergétique réelle.
Refacturation d'énergie Indique le coût de la consommation énergétique pour un équipement spécifique au niveau de la salle et du marqueur, pour faciliter la refacturation.
Souplesse
Localisation Interface utilisateur disponible dans la plupart des langues locales.
Protection
Accès en lecture seule L'option utilisateur de lecture seule vous permet de partager l'accès en évitant les risques de changement de configuration non autorisé des systèmes.
Rôles utilisateur Différents niveaux d'accès possibles au moyen de connexion multi-utilisateurs et de rôles d'utilisateurs prédéfinis.
Sécurité par mot de passe Protection par mot de passe sélectionnable par l'utilisateur.
Accès multi-utilisateurs Possibilité pour plusieurs utilisateurs de traiter simultanément des d'ordres d'exécution et de planifier des déplacements, des ajouts ou des modifications futurs.