Partager:

Nouvel onduleur MGE Galaxy 300 20 kVA 400 V 3:1 avec batterie 10 min, mise en service 5x8, service de surveillance à distance et plan de maintenance de 2 ans

WG3HT20K3IB1RFU

Description: Go from OUTDATED to UPGRADED. It's time to update or renovate your aging 3-phase UPS or cooling system. Extending its lifespan can reduce costs and boost uptime!
Nouvel onduleur MGE Galaxy 300 20 kVA 400 V 3:1 avec batterie 10 min, mise en service 5x8, service de surveillance à distance et plan de maintenance de 2 ans

WG3HT20K3IB1RFU Features

Nouvel onduleur MGE Galaxy 300 20 kVA 400 V 3:1 avec batterie 10 min, mise en service 5x8, service de surveillance à distance et plan de maintenance de 2 ans

  • Contrôle 24 h/24
    Des professionnels chevronnés assurent la surveillance à distance 24 h/24 de l'infrastructure physique de l'entreprise. Ce deuxième échelon de surveillance aide à diagnostiquer les problèmes avant qu'ils ne deviennent critiques.
  • Visite annuelle sur site
    Une visite annuelle sur site permet de vérifier que votre système fonctionne conformément aux spécifications du fabricant. Disponible pour les produits triphasés et de refroidissement.
  • Mises à niveau de micrologiciel gratuites
    La maintenance de votre système consiste, entre autres, à s’assurer que l’unité fonctionne avec la version la plus récente du micrologiciel. Chez APC, il n’y a pas de coûts cachés. Tous les contrats de maintenance préventive comprennent la mise à niveau gratuite des micrologiciels.
  • Frais de main-d’œuvre et de déplacement compris
    Les frais de déplacement et de main-d’œuvre sont compris dans la plupart des contrats de maintenance. Voir le contrat pour plus d'informations sur les services.
  • Pièces incluses ou disponibles à prix réduit
    Les pièces et les composants de rechange sont inclus ou proposés à prix réduit. Voir le cahier des charges pour plus d'informations sur les services.
  • Surveillance sécurisée
    Le contrôle est assuré via une communication sortante protégée par un firewall. L'accès au réseau client n'est pas nécessaire.
  • Rapport récapitulatif sur le service
    Offre un rapport détaillé sur les travaux effectués, notamment des recommandations pour le service afin de garantir des performances optimales
  • Assistance technique
    Nos ingénieurs compétents de l'assistance technique sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions : vous bénéficiez de l'aide dont vous avez besoin à n'importe quel moment et pouvez garder l'esprit tranquille.

Services de modernisation Caractéristiques et avantages

  • Réduire ou optimiser le coût total de possession
    Réduisez le coût total de possession grâce à des mises à niveau et au remplacement proactif des composants avec le service MPRS. Ou optimisez votre coût total de possession avec une solution plus écoénergétique.
  • Fiabilité améliorée
    Une fiabilité garantie et une assistance prolongée à la durée de vie de votre système pour les années à venir.
  • Maintenance réduite
    Réduction des coûts de maintenance et d'entretien et efficacité accrue pendant la durée de vie de l'équipement.
  • Diminution du risque de temps d'arrêt
    Réduisez les temps d'arrêt avec un remplacement proactif des composants usés dans le cadre du service MPRS. Risques de temps d'arrêt minimisés avec un nouvel onduleur et/ou des équipements de refroidissement.
  • Expertise technique
    Expertise dans la construction d'une solution sur mesure pour répondre à vos besoins et à vos contraintes budgétaires.
  • Sérénité
    Bénéficiez d'une totale tranquillité d'esprit en sachant que votre infrastructure vieillissante est protégée et fonctionne conformément aux spécifications du fabricant.
  • Détails du service Refresh UPS :
    1. Évaluation : évaluation des anciens systèmes et de l'installation, estimation des besoins actuels et recommandations pour une nouvelle solution. 2. Une nouvelle solution : solution de remplacement globale avec l'onduleur le plus récent et le mieux adapté, incluant des fonctionnalités avancées d'exploitation et de diagnostic, et offrant les meilleures performances en matière d'efficacité. 3. Installation et mise en service : démarrage de l'unité par un ingénieur Schneider Electric certifié ; formation de base des opérateurs pour le personnel clé pendant le démarrage de la solution choisie ; installation électrique de la nouvelle solution (en option). 4. Service complet : prise en charge complète du système, y compris les pièces, la main d'œuvre et l'intervention le lendemain ; accès à l'assistance technique téléphonique et à la surveillance distante les plus récentes de Schneider. 5. Processus de retrait/mise au rebut écologiques : conditionnement des équipements obsolètes sur site ; mise au rebut et recyclage des équipements retirés ; élimination écologique.
  • Détails des services de modernisation du refroidissement :
    1. Évaluation : évaluation des anciens systèmes et de l'installation, estimation des besoins actuels et recommandations pour une nouvelle solution. 2. Une nouvelle solution : solution de remplacement globale avec l'unité de refroidissement la plus récente et la plus adaptée. 3. Installation et mise en service : démarrage de l'unité par un ingénieur Schneider Electric certifié ; formation de base des opérateurs pour le personnel clé pendant le démarrage de la solution choisie ; installation électrique de la nouvelle solution (en option). 4. Application EcoStruxure IT. 5. Processus de retrait/mise au rebut écologiques : conditionnement des équipements obsolètes sur site ; mise au rebut et recyclage des équipements retirés ; élimination écologique.
  • MPRS service details:
    1. Mises à jour des technologies système les plus récentes disponibles. 2. Remplacement des composants modulaires critiques par notre technicien certifié. 3. Mise au rebut écologique des composants obsolètes. 4. Plan de services annuel avantageux.
Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Emirats Arabes Unis , Albanie , Arménie , Angola , Autriche , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Botswana , Biélo-Russie , République démocratique du Congo , République Centre-Africaine , Congo , Suisse , Côte d'Ivoire , Cameroun , Serbie et Monténégro , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Djibouti , Danemark , Algérie , Estonie , Egypte , Sahara Occidental , EMEA , Erythrée , Espagne , Ethiopie , Finlande , France , Gabon , Royaume-Uni , Géorgie , Guyane française , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guadeloupe , Guinée Equatoriale , Grèce , Croatie , Hongrie , Irlande , Israël , Irak , Iran , Islande , Italie , Jordanie , Kenya , Koweit , Kazakhstan , Liban , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Maroc , Moldavie , Madagascar , Macédoine , Mali , Mongolie , Martinique , Mauritanie , Malte , Maurice , Malawi , Mozambique , Namibie , Niger , Nigéria , Pays-Bas , Norvège , Oman , Pakistan , Pologne , Portugal , Qatar , La Réunion , Roumanie , Russie , Rwanda , Arabie Saoudite , Soudan , Suède , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , Îles Turks et Caicos , Tchad , Togo , Tadjikistan , Turkménistan , Tunisie , Turquie , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Ouzbékistan , XF , Yémen , Mayotte , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
Cahier des charges
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

362KB

Mise à jour le

2018-06-14

The Schneider Electric Refresh-UPS service (R-UPS) is an ideal solution for customers that need to replace a legacy 3 Phase UPS reaching end of life or end of service life. Rrefresh-UPS will secure your power availability, eliminate potential unplanned maintenance costs, and improve your system’s efficiency. Refresh-UPS provides the peace of mind that results from installing a new system with the latest technology, combined with the Schneider Electric professional start-up and two years all inclusive on-site certified service.
Titre
Taille
Mise à jour le