HyperPod Roof - Roof Filler Panel Set 4ft Aisle

Partager:

HyperPod Roof - Roof Filler Panel Set 4ft Aisle

FS-RF-1003-B

Description: Accessoires de rack destinés à améliorer l'efficacité du refroidissement en empêchant la recirculation de l'air et réduisant l'écoulement de l'air dans le conduit de dérivation.
En stock
84,69 €
Prix TTC

FS-RF-1003-B Features

HyperPod Roof - Roof Filler Panel Set 4ft Aisle

Accessoires de rack destinés à améliorer l'efficacité du refroidissement en empêchant la recirculation de l'air et réduisant l'écoulement de l'air dans le conduit de dérivation.

  • Cadre réglable
    Grâce à la conception télescopique du cadre, le module s'adapte à votre déploiement individuel
  • Processus d'assemblage
    La facilité de construction et d'assemblage réduit les coûts de la main-d'œuvre et accélère le processus de déploiement
  • Déploiement de modules complets
    Réduisez les cycles de déploiement en développant des modules complets avec distribution de l'alimentation, données et confinement, avant la livraison des racks
  • Configuration flexible
    Compatible avec différentes approches de distribution de l'alimentation, de données, de confinement et de refroidissement
  • Module indépendant
    Il n'est plus nécessaire de fixer les composants d'infrastructure au plafond ou de les monter sous le plancher
  • Installation en rack
    Les racks peuvent être installés et « insérés » dans le module
  • Déploiement rapide
    Conçu pour être assemblé facilement et rapidement afin de réduire au minimum le travail de construction
  • Conception simplifiée
    Une infrastructure plus prévisible pour mieux répondre aux échéances

Gestion du débit d'air Caractéristiques et avantages

Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Emirats Arabes Unis , Afghanistan , Antigua et Barbuda , Anguilla , Albanie , Arménie , Antilles Néerlandaises , Angola , Argentine , Autriche , Australie , Aruba , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Barbade , Bangladesh , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Bermudes , Brunei , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bhoutan , Botswana , Biélo-Russie , Bélize , Canada , République démocratique du Congo , République Centre-Africaine , Congo , Suisse , Côte d'Ivoire , Îles Cook , Chili , Cameroun , Chine , Colombie , Costa Rica , Serbie et Monténégro , Cuba , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Djibouti , Danemark , Dominique , République Dominicaine , Algérie , Equateur , Estonie , Egypte , Sahara Occidental , Erythrée , Espagne , Ethiopie , Finlande , Fidji , Îles Malouines , France , Gabon , Royaume-Uni , Grenade , Géorgie , Guyane française , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guadeloupe , Guinée Equatoriale , Grèce , Guatemala , Guyana , Hong-Kong , Honduras , Croatie , Haïti , Hongrie , Indonésie , Irlande , Israël , Inde , Irak , Iran , Islande , Italie , Jamaïque , Jordanie , Japon , Kenya , Cambodge , Saint-Christophe-et-Niévès , Corée du Sud , Koweit , Îles Caïmans , Kazakhstan , Liban , Sainte-Lucie , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Maroc , Moldavie , Madagascar , Macédoine , Mali , Myanmar , Mongolie , Martinique , Mauritanie , Malte , Maurice , Malawi , Mexique , Malaisie , Mozambique , Namibie , Niger , Nigéria , Nicaragua , Pays-Bas , Norvège , Népal , Nouvelle-Zélande , Oman , Panama , Pérou , Papouasie-Nouvelle-Guinée , Philippines , Pakistan , Pologne , Porto Rico , Portugal , Paraguay , Qatar , La Réunion , Roumanie , Russie , Rwanda , Arabie Saoudite , Soudan , Suède , Singapour , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , El Salvador , Îles Turks et Caicos , Tchad , Togo , Thaïlande , Tadjikistan , Turkménistan , Tunisie , TP , Turquie , Trinité-et-Tobago , Taiwan , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Etats-Unis , Uruguay , Ouzbékistan , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines , Vietnam , XF , Yémen , Mayotte , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification

Physique

  • Hauteur max.
    100mm , 10.0cm
  • Largeur max.
    110mm , 11.0cm
  • Profondeur max.
    1607mm , 160.7cm
  • Poids net
    10.0kg
  • Poids avec emballage
    10.0kg
  • Hauteur de transport
    120mm , 12.0cm
  • Largeur de transport
    130mm , 13.0cm
  • Profondeur de transport
    1607mm , 160.7cm

Conformité

  • Approbation
    Répertorié cUL, CE, Listé UL
  • Garantie standard
    1 an (pièces uniquement)
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

20017KB

Mise à jour le

2018-09-20

The Hyperpod™ is a freestanding air containment system. Fully configured racks can be deployed or removed from the Hyperpod as necessary. Schneider Electric racks or other EIA-310-D racks can be used in HyperPod system.
Titre
Taille
Mise à jour le
Hyperpod, Short Frame, 6 Feet Aisle, Simple roof
Hyperpod, Short Frame, 6 Feet Aisle, Shrink roof
Hyperpod, Short Frame, 4 Feet Aisle, Simple roof
Hyperpod, Short Frame, 4 Feet Aisle, Drop out roof